(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス ホワイトボードラミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス ホワイトボードラミ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,590円 47,593円
税込単価
68,849円 52,352円

【特長】・貼るだけでホワイトボード用マーカーで書き消し可能です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4562461482161
  • 質量(g):
    17500.0
  • トラスココード:
    783-6121
  • 材質1:
    PET
  • 幅(mm):
    1270

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁です。

型番

2182710101 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2182710101

1個

62,590円

47,593

( 52,352円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼るだけでホワイトボード用マーカーで書き消し可能です。
【商品仕様】
・幅(mm):1270
・長さ(m):50
・厚さ(μ):40
・ホワイトボード用
・透明糊
・グロス
・紙管:3インチ
・JANコード:4562461482161
・トラスココード:783-6121
・質量:17.5kg
【材質/仕上】
・PET

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス ホワイトボードラミの型番2182710101のページです。
型番2182710101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス ホワイトボードラミ

グリーンクロス ホワイトボードラミ

    グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス

    グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス

      グリーンクロス 短期透明インクジェットシート

      グリーンクロス 短期透明インクジェットシート

        グリーンクロス 溶剤用合成紙糊無し

        グリーンクロス 溶剤用合成紙糊無し

          グリーンクロス 乳白インクジェットシート

          グリーンクロス 乳白インクジェットシート

            グリーンクロス イベント・ステ看用ターポリンS

            グリーンクロス イベント・ステ看用ターポリンS

              グリーンクロス メッシュターポリン

              グリーンクロス メッシュターポリン

                グリーンクロス アンダーフィルム

                グリーンクロス アンダーフィルム

                  トークナビ2 壁面取付金具

                  トークナビ2 壁面取付金具

                    ベニヤ板

                    ベニヤ板

                      グリーンクロス アンダーフイルムPET

                      グリーンクロス アンダーフイルムPET

                        L型標識 差し込み式

                        L型標識 差し込み式

                          グリーンクロス 黒板用シートシールW

                          グリーンクロス 黒板用シートシールW

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス
                            通常価格 62,590円 21,060円 30,340円 22,844円 28,555円 27,382円 74,326円 22,493円 2,818円 1,112円 31,869円 2,025円 21,515円
                            通常出荷日 5日目   9日目   5日目   9日目   5日目   5日目   5日目   9日目   1日目   1日目~   9日目   1日目~   9日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 フリー掲示板 - - その他
                            JANコード 4562461482161 4562461482208 4562461482277 4562461482291 4562461482284 4562461482048 4562461482062 4562461482178 - - - - 4562461481997
                            質量(g) 17500.0 22500.0 21500.0 7000.0 17000.0 22000.0 21000.0 10200.0 - - - - 5000.0
                            トラスココード 783-6121 783-6163 783-6201 783-6228 783-6210 783-6023 783-6040 783-6139 - - - - 783-5981
                            材質1 PET 塩化ビニール 塩化ビニール ポリプロピレン 塩化ビニール 塩ビ 塩ビ OPP - - - - 塩ビ

                            グリーンクロス ホワイトボードラミのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました