(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス インクジェットプリズム反射シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス インクジェットプリズム反射シート

通常単価(税別)
133,853円
税込単価
147,238円

【特長】・表面は、白プリズム反射素材です。・溶剤系インクジェット印刷可能です。...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    貼る
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    45.7
  • サイズ(長手)(mm):
    1220
  • 粘着・テープ:
    有り
  • JANコード:
    4562461482079
  • 質量(g):
    30000.0
  • トラスココード:
    783-6058
  • 材質1:
    塩ビ

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁です。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2182375115

1個

133,853( 147,238円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面は、白プリズム反射素材です。
・溶剤系インクジェット印刷可能です。
【用途】
・反射看板。
【商品仕様】
・幅:1220mm
・長さ:45.7m
・表面:白色プリズム反射シート
・裏面:糊付き
・JANコード:4562461482079
・トラスココード:783-6058
・質量:30kg
【材質/仕上】
・塩ビ

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス インクジェットプリズム反射シートの型番2182375115のページです。
型番2182375115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス インクジェットプリズム反射シート

グリーンクロス インクジェットプリズム反射シート

    室名札 側面用

    室名札 側面用

      メーカー グリーンクロス クラウン
      通常価格 133,853円 1,816円
      通常出荷日 5日目   1日目  
      使用形体 貼る ねじ固定
      形状 縦型 横型
      サイズ(短手)(mm) 45.7 81
      サイズ(長手)(mm) 1220 268
      粘着・テープ 有り 無し

      グリーンクロス インクジェットプリズム反射シートのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました