(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイメタル穀温計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2180-00
バイメタル穀温計 オンドケイ シツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,169円
税込単価
6,786円

【特長】・農業倉庫、食料倉庫などの穀物の温度管理に最適な見やすい穀温計です。・...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -10~50
  • 温度最小表示(℃):
    1
  • 質量(g):
    122.000
  • 材質1:
    本体材質:鉄+Niメッキ、アルミニウム、ステンレス、ガラス(透明板)

型番

2180-00 解除

Loading...

 
カタログを表示

2180-00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2180-00

805-1080
4974425188000

1個

6,169( 6,786円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・農業倉庫、食料倉庫などの穀物の温度管理に最適な見やすい穀温計です。
・適温部分がカラー表示で、分かりやすくなっています。
【用途】
・感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタル穀温計の型番2180-00のページです。
型番2180-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイメタル穀温計

バイメタル穀温計

    アスファルト用温度計 小型 2150シリーズ

    アスファルト用温度計 小型 2150シリーズ

      佐藤 バイメタル地温計 0~60℃ (1408-00)

      佐藤 バイメタル地温計 0~60℃ (1408-00)

        アスファルト用 温度計

        アスファルト用 温度計

          肉用温度計ミートサーモ

          肉用温度計ミートサーモ

            バイメタル式温度計 BM-T-100シリーズ

            バイメタル式温度計 BM-T-100シリーズ

              佐藤 肉用温度計ミートサーモ (1722-00)

              佐藤 肉用温度計ミートサーモ (1722-00)

                バイメタル式温度計,感温部径:φ8

                バイメタル式温度計,感温部径:φ8

                  メーカー 佐藤計量器製作所 アズワン 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 アズワン アズワン 佐藤計量器製作所 アズワン
                  通常価格 6,169円 7,800円 4,299円 7,300円 5,100円 10,000円 5,100円 9,394円
                  通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   1日目   8日目   7日目~   7日目   7日目~  
                  測定温度範囲(℃) -10~50 - 0~60 0~200 - - 0~100 -
                  温度最小表示(℃) 1 - - - - - - -
                  質量(g) 122.000 - 27.000 - - - 32.000 -
                  材質1 本体材質:鉄+Niメッキ、アルミニウム、ステンレス、ガラス(透明板) - - - - - - -

                  バイメタル穀温計のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  2185-00
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  トラスココード JANコード

                  6,564円

                  ( 7,220円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  805-10814974425188109

                  温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました