(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2162
パワーレーザー ダイヤモンドカッター

パワーレーザー 2162

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,843円
税込単価
18,527円

【特長】・最高級の10ミリチップ、切れ味と長切れの追求から生まれました。【用途...

詳細情報を確認する

Loading...

2162 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2162

150
22
4957468021626
852-3907
10100
240

1個

16,843( 18,527円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級の10ミリチップ、切れ味と長切れの追求から生まれました。
【用途】
・コンクリート類、レンガ、石材、新建材等の切断

Loading...

2162で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パワーレーザーの型番2162のページです。
型番2162に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーレーザー

パワーレーザー

    ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ

    ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ

      ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001

      ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001

        ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105

        ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105

          KIRIEMON

          KIRIEMON

            ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

            ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

              ドラドDクイック DC100S

              ドラドDクイック DC100S

                TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

                TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

                  TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H セグメン

                  TRUSCO ダイヤモンドカッター 180X2.2TX7WX25.4H セグメン

                    TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメン

                    TRUSCO ダイヤモンドカッター 150X2.2TX7WX25.4H セグメン

                      TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H セグメント

                      TRUSCO ダイヤモンドカッター 125X2TX7WX22H セグメント

                        TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

                        TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H ウェーブ

                          TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H セグメン

                          TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H セグメン

                            メーカー 呉英製作所 トップ工業 レヂトン レヂトン 呉英製作所 アイウッド 柳瀬 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 14,017円 4,300円 4,853円 5,200円 7,202円 3,690円 3,080円 9,386円 7,835円 7,054円 6,000円 8,509円 8,640円
                            通常出荷日 9日目   4日目   6日目   6日目   7日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
                            刃厚(mm) 2 - 1.8 - - - 1.7 2.2 2.2 2.2 2 2.2 2.2
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 10 - - - 7 - - - - - - - -
                            材質1 工具鋼 - - - 工具鋼 - - - - - - - -

                            パワーレーザーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2161
                            2163
                            2164
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 重量
                            (g)

                            14,017円

                            ( 15,419円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            125224957468021619852-390612200150

                            18,229円

                            ( 20,052円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            18025.44957468021633852-39088400320

                            19,615円

                            ( 21,577円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            20325.44957468021640852-39097500400

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました