(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽作業用すべり止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽作業用すべり止【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
793円
税込価格
872円

【特長】・薄手のすべり止手袋です・綿100%で吸汗性があります・お買い得な5双...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • リストカラー:
    ホワイト
  • 手袋部材質:
    綿100%
  • すべり止め部材質:
    塩化ビニール樹脂
  • 内容量:
    5双組

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

軽作業用すべり止 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(cm)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4969286002152
825-9315
200
22.5
20
8
ホワイト/ホワイト
5双組

1パック

5個入り

793( 872円 )

1日目

M
4969286021511
825-9316
175
21
19
7.5
ホワイト/ピンク
5双組

1パック

5個入り

793( 872円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄手のすべり止手袋です
・綿100%で吸汗性があります
・お買い得な5双パックです
・指先補強を施しほつれにいくいです
・工場納入としても定着率の高い商品です
【用途】
・建築
・組立作業
・品質管理
・バックヤード作業
・ドライブ
・軽作業全般

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽作業用すべり止

軽作業用すべり止

    すべり止め手袋 フリーサイズ 4989/4990

    すべり止め手袋 フリーサイズ 4989/4990

      カービニ カービニボン女性用

      カービニ カービニボン女性用

        ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き DX

        ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き DX

          フィンガートップ

          フィンガートップ

            テクノトップ ブラック

            テクノトップ ブラック

              ソフトフィンガー

              ソフトフィンガー

                丸和ケミカル シリコンボツ紳士用

                丸和ケミカル シリコンボツ紳士用

                  川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                  川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                    ミドリ安全 薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入 L

                    ミドリ安全 薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入 L

                      ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

                      ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

                        メーカー 丸和ケミカル アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル 川西工業 ミドリ安全 川西工業
                        通常価格 793円 235円 261円 485円 372円 384円 385円 240円 1,915円 2,693円 303円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                        使用用途 作業用 - 作業用 作業用 品質管理用 作業用 - 作業用 作業用 - -
                        商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン - - すべり止め ポリウレタン - -
                        仕様 背抜き - ボツ 背抜き 指先コート - - ボツ 背抜き - -
                        ゲージ 10 7 10 13 13 - - 7 15 - -
                        厚さ(mm) 1.5 - - - - - - 2 - - -

                        軽作業用すべり止のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました