(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーホープ ELP 3双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:214ELP-3PL
ラバーホープ ELP 3双組 ラバーホープ ELP 3ソウグミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,573円
税込単価
1,730円

【特長】・ラバーホープのお得な3双組です。【用途】・農作業・園芸作業・土木・建...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラウン
  • 材質1:
    表:天然ゴム●裏:綿100%
  • 材質2:
    裏:綿100%
  • 全長(cm):
    25±1

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

214ELP-3PL 解除

Loading...

製品特長・仕様

ラバーホープ ELP 3双組 製品特長・仕様
商品情報を表示

214ELP-3PL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

214ELP-3PL

L
4970181125600
813-6782
149.000
22.6±1
7.9±0.5

5個

1,573( 1,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラバーホープのお得な3双組です。
【用途】
・農作業
・園芸作業
・土木
・建設
・漁業
・水産加工など

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラバーホープ ELP 3双組の型番214ELP-3PLのページです。
型番214ELP-3PLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーホープ ELP 3双組

ラバーホープ ELP 3双組

    トワロン トワロングリップ 3L

    トワロン トワロングリップ 3L

      薄型電気絶縁手袋

      薄型電気絶縁手袋

        天然ゴム手袋3双

        天然ゴム手袋3双

          メーカー アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 三重化学工業 コーコス信岡
          通常価格 1,573円 834円 12,766円 980円
          通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   3日目  
          ブラウン - - -
          材質1 表:天然ゴム●裏:綿100% - - -
          材質2 裏:綿100% - - -
          全長(cm) 25±1 - - -

          ラバーホープ ELP 3双組のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          214ELP-3PM
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

          1,573円

          ( 1,730円 )
          5個 あり

          4日目

          M4970181125617813-6783143.00021.6±17.6±0.5

          天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました