(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーホープ でら(M/L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラバーホープ でら(M/L)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

【特長】・突刺しや摩耗に強い、厚みのあるハードコーティングタイプです。・綿の裏...

詳細情報を確認する

  • 色:
    濃茶
  • 材質1:
    表:天然ゴム●裏:綿100%
  • 全長(cm):
    25±1

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

214-D-M 解除

Loading...

製品特長・仕様

ラバーホープ でら 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

214-D-M

M
4970181122005
813-6781
116.000
裏:綿100%
21±1
7.5±0.3

1個

890( 979円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・突刺しや摩耗に強い、厚みのあるハードコーティングタイプです。
・綿の裏地付きなので、着脱が簡単で吸汗性に優れています。
【用途】
・土木
・建設
・漁業
・水産加工
・工業
・栗拾いなど

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラバーホープ でら(M/L)の型番214-D-Mのページです。
型番214-D-Mに関する仕様情報を記載しております。

ラバーホープ でら(M/L)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
214-D-L
214D-LL
214D-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

890円

( 979円 )
1個 あり

4日目

L4970181121909813-6780124.000裏:綿100%22.6±17.5±0.3

890円

( 979円 )
1個 あり

4日目

LL4970181121800813-6895130-23.8±18±0.3

890円

( 979円 )
1個 あり

4日目

S4970181122104813-6896110-20±17.3±0.3

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました