(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーホープ ロング 30cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:214-30L
ラバーホープ ロング 30cm ラバーホープ ロング 30CM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

【特長】・ラバーホープの全長30cmタイプです。・袖口を水や汚れから守ります。...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラウン
  • 材質1:
    表:天然ゴム●裏:綿100%
  • 全長(cm):
    30±1

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

214-30L 解除

Loading...

製品特長・仕様

ラバーホープ ロング 30cm 製品特長・仕様
商品情報を表示

214-30L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

214-30L

L
4970181141303
813-6777
116.000
綿100%
22.6±1
8±0.3

1個

980( 1,078円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラバーホープの全長30cmタイプです。
・袖口を水や汚れから守ります。
【用途】
・農作業
・園芸作業
・土木
・建設
・漁業
・水産加工業など

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラバーホープ ロング 30cmの型番214-30Lのページです。
型番214-30Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーホープ ロング 30cm

ラバーホープ ロング 30cm

    トワロン トワロングリップ 3L

    トワロン トワロングリップ 3L

      天然ゴム手袋3双

      天然ゴム手袋3双

        メーカー アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) コーコス信岡
        通常価格 694円 834円 980円
        通常出荷日 1日目~   4日目   3日目  
        ブラウン - -
        材質1 表:天然ゴム●裏:綿100% - -
        全長(cm) 30±1 - -

        ラバーホープ ロング 30cmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        214-30-LL
        214-30M
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

        694円

        ( 763円 )
        1個 あり

        4日目

        LL4970181141204813-6778120裏:綿100%23.8±18±0.3

        694円

        ( 763円 )
        5個 あり

        1日目

        M4970181141402813-6779110裏:綿100%21.6±17.3±0.5

        天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました