(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディーボトル ノズル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2136
ハンディーボトル ノズル付 サンプラ ハンディーボトル ノズルヅケ シロ 4L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円

【特長】・ノズルとは別に盲キャップ付ですので輸送や保管にも安心です【用途】・液...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    2000~
  • 本体材質:
    PE
  • 奥行(mm):
    110
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 幅(mm):
    193

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

 
カタログを表示

2136 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量詳細(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
呼称
高さ(mm)
目盛間隔(ml)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2136

4000
4560277214518
557-5338
300
4L
290
500
-

5個

1,380( 1,518円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルとは別に盲キャップ付ですので輸送や保管にも安心です
【用途】
・液体の輸送、保管、移し替えに

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディーボトル ノズル付の型番2136のページです。
型番2136に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディーボトル ノズル付

ハンディーボトル ノズル付

    PE取手付瓶広口瓶

    PE取手付瓶広口瓶

      ポリテナーコック付 20L広口

      ポリテナーコック付 20L広口

        瑞穂 正角広口20L

        瑞穂 正角広口20L

          サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

          サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

            TARSONS 大型瓶(ストップコック付) LDPE製/蓋:PP製 20L

            TARSONS 大型瓶(ストップコック付) LDPE製/蓋:PP製 20L

              サンプラ ブックボトルコック付き 10L

              サンプラ ブックボトルコック付き 10L

                瑞穂 バロンコンテナノズル

                瑞穂 バロンコンテナノズル

                  キャップボトル 平キャップ

                  キャップボトル 平キャップ

                    メーカー サンプラテック サンプラテック サンプラテック 瑞穂化成工業 サンプラテック TARSONS サンプラテック 瑞穂化成工業 トラスコ中山
                    通常価格 1,150円 2,735円 4,830円 5,338円 26,849円 10,500円 4,291円 242円 225円
                    通常出荷日 2日目~   1日目   7日目   2日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                    容量範囲(ml) 2000~ 2000~ - 2000~ - 2000~ 2000~ - -
                    本体材質 PE - - PE - PE - PE PE
                    奥行(mm) 110 - - - - - 370 - -
                    材質 ポリエチレン - - - - - - - -
                    幅(mm) 193 - - - - - 171 - -

                    ハンディーボトル ノズル付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    2137
                    2138
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量詳細
                    (ml)
                    JANコード トラスココード 質量(g) 呼称 高さ(mm) 目盛間隔(ml) 付属品

                    1,150円

                    ( 1,265円 )
                    5個 あり

                    4日目

                    20004560277214525557-53462002L214-エアー抜き付

                    1,250円

                    ( 1,375円 )
                    5個 あり

                    2日目

                    40004560277214532557-53543004L290-エアー抜き付

                    ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました