(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HDG-25-1
モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース) ジュンカツグリス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,942円
税込単価
10,936円

【特長】・高粘度油ベースの耐磨耗性・焼き付け防止性に大変優れたリチウムグリスで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
  • 耐熱性:

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

HDG-25-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐寒性
ちょう度
使用温度(℃)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
容量(kg)
用途
特長
材質
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDG-25-1

灰黒
No.1
-15~150
4906725213151
123-0778
2800
主成分:鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤
2.5
特に付着性や耐荷重性を要求される箇所に。
高粘度油ベースの耐摩耗性・焼き付け防止性に大変優れたリチウムグリスです。ポリマー配合で耐荷重性・撥水性・抗乳化性に優れています。
鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤
1缶(2.5kg)
10

2個

9,942( 10,936円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度油ベースの耐磨耗性・焼き付け防止性に大変優れたリチウムグリスです。
・ポリマー配合で耐荷重性・撥水性・抗乳化性に優れています。
【用途】
・特に付着性や耐荷重性を要求される箇所に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)の型番HDG-25-1のページです。
型番HDG-25-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)

モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)

    スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

    スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

      モリトンCK-S (ガスコック用) 16kg

      モリトンCK-S (ガスコック用) 16kg

        スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

        スミテック304 (合成油系・消音タイプ)

          モリハイテンプグリース (耐熱・高荷重用)

          モリハイテンプグリース (耐熱・高荷重用)

            スミテンプグリースS (超高温用グリース)

            スミテンプグリースS (超高温用グリース)

              スミテック101 (エーテル系合成油)

              スミテック101 (エーテル系合成油)

                スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)

                スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)

                  スミコック SLグリ-ス

                  スミコック SLグリ-ス

                    モリFM-Lグリース (高荷重用)

                    モリFM-Lグリース (高荷重用)

                      モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)

                      モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)

                        モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

                        モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

                          一般用リチウムグリース スミグリスBG 缶入リ

                          一般用リチウムグリース スミグリスBG 缶入リ

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 9,942円 1,417円 98,384円 13,324円 125,446円 29,744円 23,479円 2,149円 94,365円 1,343円 9,628円 55,229円 4,005円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   4日目   1日目~   5日目   4日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   2日目~  
                            種類 - - - -
                            耐水性 × × - × × × - - -
                            耐熱性 × × × × - - -

                            モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            213075
                            HDG-160-1
                            HDG-160-2
                            HDG-25-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?耐寒性 ちょう度 使用温度
                            (℃)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 容量(kg) 用途 特長 材質 内容量

                            58,821円

                            ( 64,703円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -----4906725213069134-431316000.0-16----

                            56,543円

                            ( 62,197円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -----4906725213168134-431616000.0-16----

                            56,543円

                            ( 62,197円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            -----4906725213267134-430016000.0-16----

                            9,942円

                            ( 10,936円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            10灰黒No.2-15~1504906725213250123-07602800主成分:鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤2.5特に付着性や耐荷重性を要求される箇所に。高粘度油ベースの耐摩耗性・焼き付け防止性に大変優れたリチウムグリスです。ポリマー配合で耐荷重性・撥水性・抗乳化性に優れています。鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤1缶(2.5kg)

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました