(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーイーグル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:212-M
スーパーイーグル ニトリルゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
880円
税込単価
968円

【特長】・優れた耐久性と耐油性でハードな油作業に対応できます。・すべり止め付き...

詳細情報を確認する

  • 色:
    深緑
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム
  • 材質2:
    裏:ポリエステル、綿
  • 全長(cm):
    26.5±1

Loading...

 
カタログを表示

212-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
212-M

212-M

M
4970181127000
813-6776
82
22.4±1
7.4±0.3
10

5個

880( 968円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐久性と耐油性でハードな油作業に対応できます。
・すべり止め付きでグリップが効きます。
・裏生地付きなので脱ぎはきがしやすい手袋です。
・高ニトリルゴム使用で耐油性、物性強度に優れています。
【用途】
・自動車工業
・化学工業
・機械工業
・土木
・建設
・漁業
・水産加工
・コンクリート加工業
・その他油作業全般に
【材質】
・表:ニトリルゴム
・裏:ポリエステル、綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーイーグルの型番212-Mのページです。
型番212-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーイーグル

スーパーイーグル

    丸五 耐油万年#710 マリンブルー

    丸五 耐油万年#710 マリンブルー

      ミエローブ NO・230-E L

      ミエローブ NO・230-E L

        ミエローブ(R) 耐油ニトリル

        ミエローブ(R) 耐油ニトリル

          耐油セイバー

          耐油セイバー

            メーカー アトム(安全・保護用品) 丸五 三重化学工業 三重化学工業 アトム(安全・保護用品)
            通常価格 701円 773円 683円 673円 841円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目~  
            深緑 - - - ブルー
            材質1 表:ニトリルゴム - - - 表:ニトリルゴム
            材質2 裏:ポリエステル、綿 - - - 裏:綿100%
            全長(cm) 26.5±1 - - - 26±1

            スーパーイーグルのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            212-L
            212-LL
            212-S
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

            701円

            ( 771円 )
            5個 あり

            1日目

            10L4970181126904813-67748623.6±17.8±0.3

            880円

            ( 968円 )
            5個 あり

            1日目

            10LL4970181126805813-67759024±18±0.3

            779円

            ( 857円 )
            5個 あり

            4日目

            10S4970181127109813-68937621.6±17.4±0.3

            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました