(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーイーグル中長30cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーイーグル中長30cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
740円
税込単価
814円

【特長】・スーパーイーグルの全長30cmタイプです。・水や油から袖口を守ります...

詳細情報を確認する

  • 色:
    深緑
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム●裏:ポリエステル・綿
  • 全長(cm):
    30±1

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

212-30M 解除

Loading...

製品特長・仕様

スーパーイーグル中長30cm 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

212-30M

M
4970181142508
813-6943
100
21.4
7.7

1個

740( 814円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーイーグルの全長30cmタイプです。
・水や油から袖口を守ります。
【用途】
・自動車工業
・化学工業
・機械工業
・土木
・建設
・漁業
・水産加工
・コンクリート加工業
・その他油作業全般に

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーイーグル中長30cmの型番212-30Mのページです。
型番212-30Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーイーグル中長30cm

スーパーイーグル中長30cm

    川西 ニトリルマックス ロング

    川西 ニトリルマックス ロング

      ニトリルマックス #2462

      ニトリルマックス #2462

        スーパーイーグル

        スーパーイーグル

          耐油セイバー

          耐油セイバー

            ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

            ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

              ニトリルコート手袋(3双入り)

              ニトリルコート手袋(3双入り)

                TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                  TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                  TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

                    ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプ

                    ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプ

                      アンセル “アルファテック 58-530”

                      アンセル “アルファテック 58-530”

                        ケミショック

                        ケミショック

                          ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

                          ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

                            メーカー アトム(安全・保護用品) 川西工業 川西工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) コーコス信岡 トラスコ中山 トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) アンセル 川西工業 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 564円 366円 300円 701円 841円 848円 1,200円 231円 2,186円 943円 1,691円 477円 751円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            深緑 - - 深緑 ブルー - - - - - - - -
                            材質1 表:ニトリルゴム●裏:ポリエステル・綿 - - 表:ニトリルゴム 表:ニトリルゴム - - - - - - - -
                            全長(cm) 30±1 - - 26.5±1 26±1 - - - - - - - -

                            スーパーイーグル中長30cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            212-30L
                            212-30LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            740円

                            ( 814円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L4970181142409813-694111022.6±18.0±0.3

                            564円

                            ( 620円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            LL4970181142300813-6942120248.7

                            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました