(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンプラ ブックボトルコック付き 5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンプラ ブックボトルコック付き 5L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,194円
税込単価
3,513円

【特長】・薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    2000~
  • JANコード:
    4560277214983
  • トラスココード:
    557-5281
  • 質量(g):
    670.000
  • 材質1:
    本体・コック:ポリプロピレンキャップ・中栓:ポリエチレン
  • 奥行(mm):
    370
  • 口径(mm):
    43
  • 高さ(mm):
    241
  • 幅(mm):
    85
  • 容量(L):
    5
  • 中栓:
    中栓付

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2122

5個

3,194( 3,513円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。
【用途】
・薬品などの保管に。
【材質】
・本体・コック:ポリプロピレンキャップ・中栓:ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプラ ブックボトルコック付き 5Lの型番2122のページです。
型番2122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンプラ ブックボトルコック付き 5L

サンプラ ブックボトルコック付き 5L

    サンプラ ブックボトルコック付き 10L

    サンプラ ブックボトルコック付き 10L

      薄型容器 ブックボトル

      薄型容器 ブックボトル

        PE取手付瓶広口瓶

        PE取手付瓶広口瓶

          ポリテナーコック付 20L広口

          ポリテナーコック付 20L広口

            サンプラ PE広口瓶 50mL (400本入)

            サンプラ PE広口瓶 50mL (400本入)

              PE細口瓶

              PE細口瓶

                サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)

                サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)

                  サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)

                  サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)

                    PEボトル 広口瓶 中栓付

                    PEボトル 広口瓶 中栓付

                      PEボトル細口瓶

                      PEボトル細口瓶

                        サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

                        サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

                          キャップボトル 平キャップ

                          キャップボトル 平キャップ

                            メーカー サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック トラスコ中山
                            通常価格 3,194円 4,291円 410円 2,735円 4,830円 26,677円 12,981円 15,381円 17,549円 10,016円 12,200円 26,849円 225円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            容量範囲(ml) 2000~ 2000~ - 2000~ - ~50 - 2000~ ~50 - - - -
                            JANコード 4560277214983 4560277214990 - 4560277214716 - - - - - - - - -
                            トラスココード 557-5281 557-5303 - 557-6288 557-6377 816-2596 - 816-2604 816-2594 - - - -
                            質量(g) 670.000 700 - 700 2000.0 5600.0 - 9000.0 3900.0 - - - -
                            材質1 本体・コック:ポリプロピレンキャップ・中栓:ポリエチレン 本体・コック:ポリプロピレンキャップ・中栓:ポリエチレン - 本体:ポリエチレン(PE) ポリエチレン●ポリプロピレン - ポリエチレン - - - ポリエチレン(PE) - -

                            サンプラ ブックボトルコック付き 5Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました