(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルバンドソー(手動機用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:211260135180
ポータブルバンドソー(手動機用) バンドソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,486円
税込単価
3,835円

【特長】・刃はコバルト系の高速度鋼を使用しています。・汎用性があり、一般構造用...

詳細情報を確認する

型番

211260135180 解除

Loading...

商品情報を表示

211260135180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
厚さ(mm)
山数
全長(mm)
幅(mm)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

211260135180

ハンドソー用のこ刃
4582112340183
350.000
814-6158
刃先:コバルトハイス
胴部:特殊バネ鋼
0.65
18
1260
13
新ダイワRB-10・SB-120・RB-120CV・ハイコーキ(旧日立)CB-13FA

5個

3,486( 3,835円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃はコバルト系の高速度鋼を使用しています。
・汎用性があり、一般構造用具から合金鋼まで幅広く使用できます。
【用途】
・現場用ポータブル切断機としてのご使用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポータブルバンドソー(手動機用)の型番211260135180のページです。
型番211260135180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルバンドソー(手動機用)

ポータブルバンドソー(手動機用)

    バンドソー替刃 木工曲線切用

    バンドソー替刃 木工曲線切用

      帯のこ ロータリバンドソー別売部品

      帯のこ ロータリバンドソー別売部品

        バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃

        バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃

          バンドソーブレード

          バンドソーブレード

            バンドソー替刃 竹挽用

            バンドソー替刃 竹挽用

              バンドソー替刃 BSB-6W

              バンドソー替刃 BSB-6W

                バンドソー替刃 木工仕上用

                バンドソー替刃 木工仕上用

                  充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃

                  充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃

                    バンドソー替刃 汎用刃

                    バンドソー替刃 汎用刃

                      バンドソー替刃 木工厚物用

                      バンドソー替刃 木工厚物用

                        メーカー レプコ SK-11 HiKOKI(旧日立工機) レッキス工業 育良精機製作所 SK-11 SK-11 SK-11 アサダ SK-11 SK-11
                        通常価格 3,477円 1,966円 7,455円 1,975円 20,250円 2,470円 2,332円 1,655円 2,000円 1,638円 2,058円
                        通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   2日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  

                        ポータブルバンドソー(手動機用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        211260135080
                        211818166140
                        211818166180
                        211855166100
                        212750259340
                        212750259580
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 材質2 厚さ(mm) 山数 全長(mm) 幅(mm) 適合機種

                        3,477円

                        ( 3,825円 )
                        5個 あり

                        5日目

                        ハンドソー用のこ刃4582112340152350.000814-6157刃先:コバルトハイス胴部:特殊バネ鋼0.658126013新ダイワRB-10・SB-120・RB-120CV・ハイコーキ(旧日立)CB-13FA

                        4,975円

                        ( 5,473円 )
                        5個 あり

                        5日目

                        ハンドソー用のこ刃4582112340527690.000814-6191刃先:コバルトハイス胴部:特殊バネ鋼0.6514181816新ダイワRB-80・西村電機BS-60

                        7,661円

                        ( 8,427円 )
                        5個 あり

                        5日目

                        ハンドソー用のこ刃4582112340534690.000814-6192刃先:コバルトハイス胴部:特殊バネ鋼0.6518181816新ダイワRB-80・西村電機BS-60

                        8,186円

                        ( 9,005円 )
                        5個 あり

                        5日目

                        ハンドソー用のこ刃4582112340558700.000814-6199刃先:コバルトハイス胴部:特殊バネ鋼0.6510185516アサダSB-222/22F

                        8,267円

                        ( 9,094円 )
                        5個 あり

                        5日目

                        ハンドソー用のこ刃45821123405962750.000814-6203刃先:コバルトハイス胴部:特殊バネ鋼0.93/4275027ハイコーキ(旧日立)CB-22・高速HRB-2750

                        8,267円

                        ( 9,094円 )
                        5個 あり

                        5日目

                        ハンドソー用のこ刃45821123406192750.000814-6205刃先:コバルトハイス胴部:特殊バネ鋼0.95/8275027ハイコーキ(旧日立)CB-22・高速HRB-2750

                        バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました