(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:210-L
ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止 スベリドメテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
832円
税込単価
915円

【特長】・アラミド繊維の厚手手袋です・ブロック状のすべり止め付きです【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

カタログを表示

210-Lの仕様・寸法情報

商品タイプすべり止めサイズL
ゲージ7イエロー
JANコード4965277021072トラスココード787-1007
リストカラー厚さ(mm)2.5
手のひら周り(cm)21.0全長(cm)23.5
中指長さ(cm)8質量(g)70
材質1アラミド繊維100%材質2すべり止め:塩化ビニール
備考耐切創レベル:4RoHS ?10

型番リスト

型番
サイズ
ゲージ
JANコード
トラスココード
リストカラー
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

210-L

L
7
イエロー
4965277021072
787-1007
2.5
21.0
23.5
8
70
アラミド繊維100%
すべり止め:塩化ビニール
耐切創レベル:4
10

1個

832( 915円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド繊維の厚手手袋です
・ブロック状のすべり止め付きです
【用途】
・一般軽作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止の型番210-Lのページです。
型番210-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止

ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止

    カーポップ 女性用

    カーポップ 女性用

      安全手袋

      安全手袋

        ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組

        ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組

          のびのびキャラッテ

          のびのびキャラッテ

            すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

            すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

              すべり止め手袋手護神

              すべり止め手袋手護神

                のびのび滑り止め手袋

                のびのび滑り止め手袋

                  230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                  230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                    すべり止め手袋らくって

                    すべり止め手袋らくって

                      メーカー 福徳産業 コクゴ アトム(安全・保護用品) ユニワールド 福徳産業 福徳産業 勝星産業 勝星産業 エスコ 福徳産業
                      通常価格 692円 3,033円 309円 612円 252円 625円 539円 177円 750円 352円
                      通常出荷日 1日目~   5日目   6日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                      商品タイプ すべり止め - - すべり止め - - - - すべり止め -

                      ハイパーレスキューアラミド厚手ブロックスベリ止のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      210-M
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?サイズ ゲージ JANコード トラスココード リストカラー 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質1 材質2 備考

                      692円

                      ( 761円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      -M--4965277021065854-8324--2022.57.576手袋:アラミド繊維100%、すべり止め:塩化ビニール-日本製
                      型番
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?サイズ ゲージ JANコード トラスココード リストカラー 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質1 材質2 備考

                      最近見た商品

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト