(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MJテナーボールコック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2103
MJテナーボールコック ポリカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,039円
税込単価
15,443円

【特長】・MJテナーは容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことが可能で...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体・台座:ポリエチレン
  • 奥行(mm):
    230
  • 幅(mm):
    318

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。
  • ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

Loading...

 
カタログを表示

2103 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
JANコード
質量(g)
高さ(mm)
目盛間隔(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2103

10
168-5847
4947592021036
1702.000
370
2

1個

14,039( 15,443円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MJテナーは容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことが可能です
・本体、ハメ込み式架台もポリエチレン製。耐衝撃、耐薬品性にも優れあらゆる用途に使用できます
・大口径の広口タイプ、洗浄も簡単です
・界面活性剤入の液体を使用した場合、容器からの液漏れの原因となる場合があります
・黒色土台は、取外しできます
・内容液表示プレート付です
・コック部はネジで取付しています
【用途】
・液体を簡易に流入、排出出来る容器

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。
  • ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MJテナーボールコックの型番2103のページです。
型番2103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MJテナーボールコック

MJテナーボールコック

    ポリ容器MJテナー

    ポリ容器MJテナー

      広口瓶ゲージ管

      広口瓶ゲージ管

        扁平缶 乳白/グレー

        扁平缶 乳白/グレー

          扁平缶広口ゲージ管

          扁平缶広口ゲージ管

            プラスチックドラム(UNマーク取得) PD060L-1

            プラスチックドラム(UNマーク取得) PD060L-1

              広口扁平缶

              広口扁平缶

                扁平缶片口 乳白

                扁平缶片口 乳白

                  扁平缶広口ボールコック付

                  扁平缶広口ボールコック付

                    片口扁平缶 グレー 20L

                    片口扁平缶 グレー 20L

                      危険物収納缶(UNマーク取得)正角

                      危険物収納缶(UNマーク取得)正角

                        プラスチックドラム(UNマーク取得)超高分子PE

                        プラスチックドラム(UNマーク取得)超高分子PE

                          キャンピングコック

                          キャンピングコック

                            メーカー 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 ケニス 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 ケニス ケニス 瑞穂化成工業
                            通常価格 14,039円 6,665円 9,464円 934円 9,010円 17,266円 638円 248円 9,727円 2,639円 3,826円 34,749円 2,502円
                            通常出荷日 4日目   1日目   9日目   1日目~   9日目   11日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目~   8日目   4日目  
                            材質1 本体・台座:ポリエチレン 本体・台座:ポリエチレン(PE) - - 容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP) - - 本体・中栓:ポリエチレン(PE) 本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 本体・キャップ:ポリエチレン(PE) - - パッキン:ポリエチレン発泡体
                            奥行(mm) 230 230 - - - - - - - 206 - - -
                            幅(mm) 318 318 - - - - - - - 360 - - -

                            MJテナーボールコックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2104
                            2105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 高さ(mm) 目盛間隔(L)

                            20,746円

                            ( 22,821円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            20168-585849475920210432245.0005352

                            23,653円

                            ( 26,018円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            30168-587849475920210502573.000690273

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました