(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛本革手袋 クレストN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛本革手袋 クレストN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,779円
税込単価
1,957円

【特長】・国産革使用で柔らかく、手にフィットします。・使うほど手に馴染みます。...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    国産牛本革
  • 厚さ(mm):
    0.7~0.8
  • 袖口タイプ:
    袖なし

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2115

M
855-5060
4952558211505
55
22
22
7.8
ホワイト

1個

1,779( 1,957円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産革使用で柔らかく、手にフィットします。
・使うほど手に馴染みます。
【用途】
・電気配線、組立作業に。

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛本革手袋 クレストNの型番2115のページです。
型番2115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛本革手袋 クレストN

牛本革手袋 クレストN

    国産牛本革手袋 レインジャーボーイ

    国産牛本革手袋 レインジャーボーイ

      豚本革手袋 3-230得ダネパック

      豚本革手袋 3-230得ダネパック

        人工皮革手袋 豚革当付

        人工皮革手袋 豚革当付

          豚革手袋ハイブリッド フレックス

          豚革手袋ハイブリッド フレックス

            合成皮革手袋

            合成皮革手袋

              人工皮革手袋 背抜き

              人工皮革手袋 背抜き

                豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

                豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

                  豚本革手袋 3-233得ダネパック

                  豚本革手袋 3-233得ダネパック

                    牛クレスト

                    牛クレスト

                      合成皮革手袋MPファイバー

                      合成皮革手袋MPファイバー

                        豚本革手袋 2-233得ダネパック

                        豚本革手袋 2-233得ダネパック

                          袖口ゴムタック式手袋

                          袖口ゴムタック式手袋

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド 富士グローブ ペンギンエース ユニワールド 富士グローブ トラスコ中山
                            通常価格 1,779円 2,117円 1,976円 971円 762円 505円 909円 897円 2,458円 938円 984円 1,678円 734円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 7日目   2日目  
                            材質1 国産牛本革 国産牛本革 豚本皮 - - - - - 豚本皮 - - 豚本皮 -
                            厚さ(mm) 0.7~0.8 0.7~0.8 0.5~0.8 - - - - - 0.5~0.8 - - 0.5~0.8 -
                            袖口タイプ 袖なし マジック - - - - - - マジック式 - - マジック式 -

                            牛本革手袋 クレストNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2101
                            2116
                            2117
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,779円

                            ( 1,957円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L855-506149525582103006023238.2-

                            1,779円

                            ( 1,957円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL855-506249525582116046324248.6ホワイト

                            2,014円

                            ( 2,215円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3L855-506349525582117037026.024.58.9ホワイト

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました