(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱手袋 ゼテックスプラス ミットン 28cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱手袋 ゼテックスプラス ミットン 28cm

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
29,115円
税込単価
32,027円

【特長】・シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されたミットンです。・ゆとりの...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 材質1:
    表:シリカ繊維特殊コーティング
  • 材質2:
    裏:綿布
  • 厚さ(mm):
    5
  • 手のひら周り(cm):
    32.0
  • 色:
    ブラウン
  • 中指長さ(cm):
    -

型番

2100037 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
全長(cm)
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2100037

4580376760044
450
784-8447
28.0
-

1個

29,115( 32,027円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されたミットンです。
・ゆとりのある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
【用途】
・鋳造、製鉄などの高温物の移動。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 ゼテックスプラス ミットン 28cmの型番2100037のページです。
型番2100037に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱手袋 ゼテックスプラス ミットン 28cm

耐熱手袋 ゼテックスプラス ミットン 28cm

    耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋

    耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋

      耐熱手袋 ゼテックスプラス

      耐熱手袋 ゼテックスプラス

        ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー

        ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー

          ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

          ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

            アルミ3指手袋

            アルミ3指手袋

              ZETEX  手袋 フリー 20112-1100

              ZETEX 手袋 フリー 20112-1100

                耐熱耐切創腰前掛(織物)

                耐熱耐切創腰前掛(織物)

                  ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

                  ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

                    耐冷・耐熱手袋 サーマニット

                    耐冷・耐熱手袋 サーマニット

                      ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 35cm

                      ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 35cm

                        耐熱グローブ

                        耐熱グローブ

                          マックス 耐熱耐切創腕カバー(編物)MZ680

                          マックス 耐熱耐切創腕カバー(編物)MZ680

                            メーカー ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 日本エンコン ZETEX(ニューテックス・インダストリー) マックス(手袋) ニューテックス・インダストリー社 アンセル ニューテックス・インダストリー社 もりや産業 マックス(手袋)
                            通常価格 29,115円 27,946円 29,624円 17,885円 39,346円 13,061円 19,161円 22,260円 52,728円 859円 22,400円 4,455円 3,934円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   4日目  
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - フリー フリー - フリー -
                            材質1 表:シリカ繊維特殊コーティング 表:シリカ繊維特殊コーティング 表:シリカ繊維特殊コーティング 表面:シリカ繊維、皮革 表面:シリカ繊維アラミド強化 - - - 表:シリカ繊維特殊コーティング - - - -
                            材質2 裏:綿布 裏:綿布 裏:綿布 内側:ウール 内側:ウール - - - 裏:綿布 - - - -
                            厚さ(mm) 5 5 5 5 5 - - - 5 - - - -
                            手のひら周り(cm) 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 - - - 32.0 - - - -

                            耐熱手袋 ゼテックスプラス ミットン 28cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました