(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,946円
税込単価
30,741円

【特長】・シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施された手袋です。・ゆとりある製...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4580376760280
  • 質量(g):
    460.000
  • トラスココード:
    784-8412
  • 材質1:
    表:シリカ繊維特殊コーティング
  • 材質2:
    裏:綿布
  • 厚さ(mm):
    5
  • 手のひら周り(cm):
    32.0
  • 色:
    ブラウン
  • 全長(cm):
    28.0
  • 中指長さ(cm):
    9.0

型番

2100016 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2100016

1個

27,946( 30,741円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施された手袋です。
・ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
・耐熱繊維を二重にして耐久性を高めています。
【用途】
・鋳造、製鉄などの高温物の移動。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋の型番2100016のページです。
型番2100016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋

耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋

    ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー

    ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー

      テイケン 耐熱手袋 EGM18

      テイケン 耐熱手袋 EGM18

        ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

        ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

          ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000

          ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000

            テイケン 耐熱難燃手袋

            テイケン 耐熱難燃手袋

              ゼテックスプラス 手袋

              ゼテックスプラス 手袋

                耐熱手袋 ゼテックスプラス

                耐熱手袋 ゼテックスプラス

                  耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

                  耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

                    ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

                    ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

                      テイケン 耐熱手袋 EGF37L

                      テイケン 耐熱手袋 EGF37L

                        耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

                        耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

                          耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

                          耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

                            メーカー ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 帝健 ニューテックス・インダストリー社 ミドリ安全 帝健 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 三商 ニューテックス・インダストリー社 帝健 マックス(手袋) マックス(手袋)
                            通常価格 27,946円 17,885円 8,371円 42,500円 13,235円 10,515円 26,789円 29,624円 13,380円 52,728円 10,502円 15,344円 14,918円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   10日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - フリー フリー フリー フリー
                            JANコード 4580376760280 - - - - - - 4580376760273 - 4580376760082 - - -
                            質量(g) 460.000 - - - - - - 720.000 - 1020 - - -
                            トラスココード 784-8412 - - - - - - 784-8404 - 470-8300 - - -
                            材質1 表:シリカ繊維特殊コーティング 表面:シリカ繊維、皮革 - 表面:シリカ繊維アラミド強化 - - 表:シリカ繊維特殊コーティング 表:シリカ繊維特殊コーティング - 表:シリカ繊維特殊コーティング - - -

                            耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました