(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2100009
ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー ゼテックスレザーパーム タイネツテブクロ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,885円
税込単価
19,674円

【特長】・非結晶質シリカ繊維を皮で強化しています。(深緑部分)・緊急時の取り外...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 材質1:
    表面:シリカ繊維、皮革
  • 材質2:
    内側:ウール
  • 厚さ(mm):
    5
  • 手のひら周り(cm):
    32.0
  • 色:
    ホワイト
  • 中指長さ(cm):
    9.0

型番

2100009 解除

Loading...

 
カタログを表示

2100009 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2100009

4580376760174
820.000
784-8391
35.0

1個

17,885( 19,674円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非結晶質シリカ繊維を皮で強化しています。(深緑部分)
・緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
【用途】
・耐切創性・耐摩耗性・すべり止め効果の必要な作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビーの型番2100009のページです。
型番2100009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー

ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー

    ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

    ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

      耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋

      耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋

        耐熱手袋 ゼテックスプラス

        耐熱手袋 ゼテックスプラス

          テイケン 耐熱手袋 EGF37L

          テイケン 耐熱手袋 EGF37L

            ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

            ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

              ゼテックスプラス 手袋

              ゼテックスプラス 手袋

                ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm

                ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm

                  テイケン 耐熱手袋 EGF36

                  テイケン 耐熱手袋 EGF36

                    コクゴ ゼテックス手袋

                    コクゴ ゼテックス手袋

                      耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

                      耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

                        耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

                        耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

                          耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

                          耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

                            メーカー ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 帝健 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 帝健 コクゴ マックス(手袋) マックス(手袋) 三商
                            通常価格 17,885円 42,500円 27,946円 29,624円 10,502円 52,728円 26,789円 28,800円 9,294円 15,100円 15,344円 14,918円 13,380円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   10日目   1日目   1日目   10日目~  
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - フリー - フリー フリー -
                            材質1 表面:シリカ繊維、皮革 表面:シリカ繊維アラミド強化 表:シリカ繊維特殊コーティング 表:シリカ繊維特殊コーティング - 表:シリカ繊維特殊コーティング 表:シリカ繊維特殊コーティング - - - - - -
                            材質2 内側:ウール 内側:ウール 裏:綿布 裏:綿布 - 裏:綿布 裏:綿布 - - - - - -
                            厚さ(mm) 5 5 5 5 - 5 5 - - - - - -
                            手のひら周り(cm) 32.0 32.0 32.0 32.0 - 32.0 32.0 - - - - - -

                            ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2100199
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 全長(cm)

                            21,250円

                            ( 23,375円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            45803767601811050.000784-847158.0

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました