(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2100198
ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ ゼテックスレザーパーム タイネツテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,346円
税込単価
43,281円

【特長】・非結晶質シリカ繊維をアラミドで強化しています。(黄色部分)・緊急時の...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 材質1:
    表面:シリカ繊維アラミド強化
  • 材質2:
    内側:ウール
  • 厚さ(mm):
    5
  • 手のひら周り(cm):
    32.0
  • 色:
    ホワイト
  • 中指長さ(cm):
    9.0
  • 素材耐熱温度(℃):
    370

型番

2100198 解除

Loading...

 
カタログを表示

2100198 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2100198

4580376760228
950.000
784-8463
58.0

1個

39,346( 43,281円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非結晶質シリカ繊維をアラミドで強化しています。(黄色部分)
・緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
【用途】
・耐切創性・耐突刺性・耐摩耗性の伴う作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュの型番2100198のページです。
型番2100198に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

    ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー

    ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー

      耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋

      耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋

        耐熱手袋 ゼテックスプラス

        耐熱手袋 ゼテックスプラス

          耐熱耐切創腕カバー(編物)

          耐熱耐切創腕カバー(編物)

            テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

            テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

              耐熱耐切創腰前掛(織物)

              耐熱耐切創腰前掛(織物)

                ZETEX  手袋 フリー 20112-1100

                ZETEX 手袋 フリー 20112-1100

                  耐熱手袋 ゼテックスプラス ミットン 28cm

                  耐熱手袋 ゼテックスプラス ミットン 28cm

                    マックス 耐熱耐切創腕カバー(編物)MZ680

                    マックス 耐熱耐切創腕カバー(編物)MZ680

                      アラミド耐熱手袋

                      アラミド耐熱手袋

                        耐熱検査用手袋

                        耐熱検査用手袋

                          耐熱プロテクター

                          耐熱プロテクター

                            メーカー ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 マックス(手袋) アズワン マックス(手袋) ZETEX(ニューテックス・インダストリー) ニューテックス・インダストリー社 マックス(手袋) アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 39,346円 17,885円 27,946円 29,624円 8,800円 14,500円 22,260円 19,161円 29,115円 3,934円 1,820円 4,800円 10,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   7日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - - - フリー フリー - フリー フリー -
                            材質1 表面:シリカ繊維アラミド強化 表面:シリカ繊維、皮革 表:シリカ繊維特殊コーティング 表:シリカ繊維特殊コーティング - - - - 表:シリカ繊維特殊コーティング - - - -
                            材質2 内側:ウール 内側:ウール 裏:綿布 裏:綿布 - - - - 裏:綿布 - - - -
                            厚さ(mm) 5 5 5 5 - - - - 5 - - - -
                            手のひら周り(cm) 32.0 32.0 32.0 32.0 - - - - 32.0 - - - -

                            ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2100008
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 全長(cm)

                            42,500円

                            ( 46,750円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4580376760211600.000784-838235.0

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました