(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TBC ステンレス チーズ 3/4

TBC ステンレス チーズ 3/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,256円
税込単価
1,382円

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)20・呼び径(B)3/4・...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20-SUS-T

1個

1,256( 1,382円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)20
・呼び径(B)3/4
・L(mm)32
・TBC ステンレス チーズ 3/4
・JANコード:4582110442834
・トラスココード:812-8030
・質量:146g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13A)

Loading...

20-SUS-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TBC ステンレス チーズ 3/4の型番20-SUS-Tのページです。
型番20-SUS-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TBC ステンレス チーズ 3/4

TBC ステンレス チーズ 3/4

    TBC ステンレス ストリートエルボ 3/4

    TBC ステンレス ストリートエルボ 3/4

      TBC ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm

      TBC ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm

        メーカー タブチ タブチ タブチ
        通常価格 1,256円 1,806円 511円
        通常出荷日 1日目   2日目   2日目  
        種類 継手 - -
        接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 - -
        接続形状 ティー - -
        ねじの種類1 Rc - -
        ねじの呼び1 3/4B(20A) - -

        TBC ステンレス チーズ 3/4のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました