(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TBC ステンレス 六角ニップル 3/4

TBC ステンレス 六角ニップル 3/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
774円
税込単価
851円

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)20・呼び径(B)3/4・...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20-SUS-6N

1個

774( 851円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)20
・呼び径(B)3/4
・L(mm)37
・TBC ステンレス 六角ニップル 3/4
・JANコード:4582110443466
・トラスココード:812-8021
・質量:61g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13A)

Loading...

20-SUS-6Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TBC ステンレス 六角ニップル 3/4の型番20-SUS-6Nのページです。
型番20-SUS-6Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TBC ステンレス 六角ニップル 3/4

TBC ステンレス 六角ニップル 3/4

    TBC ステンレス チーズ 3/4

    TBC ステンレス チーズ 3/4

      TBC ステンレス ストリートエルボ 3/4

      TBC ステンレス ストリートエルボ 3/4

        TBC ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm

        TBC ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm

          メーカー タブチ タブチ タブチ タブチ
          通常価格 774円 1,184円 1,705円 485円
          通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目  
          種類 継手 継手 - -
          接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - -
          接続形状 ニップル ティー - -
          ねじの種類1 R Rc - -
          ねじの呼び1 3/4B(20A) 3/4B(20A) - -

          TBC ステンレス 六角ニップル 3/4のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました