(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロパンガス容器収納庫 セフティボックス20kg容器1本用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロパンガス容器収納庫 セフティボックス20kg容器1本用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,631円 ~ 32,236円
税込価格
31,494円 ~ 35,460円

【特長】・シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 奥行(mm):
    385
  • 高さ(mm):
    1080
  • 材質1:
    本体:スチール(カラー鋼板)

(i)ご注意

  • 火気から2m以上離して収納庫を設置してください。
  • 転倒防止のため所定のアンカー工事を必ず行ってください。
  • 屋根から雨や雪が落ちる場所へは設置しないでください。
  • 火気から2m以上離して収納庫を設置してください。 転倒防止のため所定のアンカー工事を必ず行ってください。 屋根から雨や雪が落ちる場所へは設置しないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
床面積([[M2]])
収納可能容器
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
425
4968957601755
127-5400
13000.0
16.4
20kg容器1本

1個

28,631( 31,494円 )

4日目

770
4968957601762
127-2164
16500.0
-
-

1個

32,236( 35,460円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。
・後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。
・底部をアンカー止めすることができます。
【用途】
・プロパンガス容器の収納庫。

(i)ご注意

  • 火気から2m以上離して収納庫を設置してください。
  • 転倒防止のため所定のアンカー工事を必ず行ってください。
  • 屋根から雨や雪が落ちる場所へは設置しないでください。
  • 火気から2m以上離して収納庫を設置してください。 転倒防止のため所定のアンカー工事を必ず行ってください。 屋根から雨や雪が落ちる場所へは設置しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロパンガス容器収納庫 セフティボックス20kg容器1本用

プロパンガス容器収納庫 セフティボックス20kg容器1本用

    プロパンガス容器収納庫 セフティボックス50kg容器2本用

    プロパンガス容器収納庫 セフティボックス50kg容器2本用

      テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL

      テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL

        一斗缶サポート台セット

        一斗缶サポート台セット

          テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL

          テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL

            フリッパードアキャビネット FPD型

            フリッパードアキャビネット FPD型

              一斗缶保管庫 上扉開放保管雇用受皿

              一斗缶保管庫 上扉開放保管雇用受皿

                一斗缶・ペール缶保管庫

                一斗缶・ペール缶保管庫

                  危険物保管庫 スチール

                  危険物保管庫 スチール

                    ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニット

                    ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Sユニット

                      工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(床)

                      工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(床)

                        危険物保管ロッカー(両開扉)

                        危険物保管ロッカー(両開扉)

                          キャビネット保管システム オプション 棚板

                          キャビネット保管システム オプション 棚板

                            メーカー ダイケン ダイケン テラオカ トラスコ中山 テラオカ トラスコ中山 サカエ サカエ 大阪製罐 ダイケン サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 28,631円 37,587円 380,000円 7,913円 300,000円 165,987円 8,012円 202,066円 4,941円 223,046円 3,172円 61,248円 16,951円
                            通常出荷日 4日目   4日目   11日目   1日目   19日目   4日目   3日目   3日目   8日目   19日目   3日目   3日目~   3日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 その他 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                            奥行(mm) 385 440 525 - 500 650 - 450 - 515 - - 435
                            高さ(mm) 1080 1590 900 - 900 - - 1760 - 1850 - - 35
                            材質1 本体:スチール(カラー鋼板) 本体:スチール(カラー鋼板) - - - - - - - 本体:スチール(電気亜鉛めっき鋼板)メラミン焼付塗装 - - -

                            プロパンガス容器収納庫 セフティボックス20kg容器1本用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました