(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイライト フィッティング 20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイライト フィッティング 20A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

【特長】・樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。【用途】・出口加工用部...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • オプション:
    オプション
  • 適合本体:
    適用本体A・SP・R・T型
  • 質量:
    68.000g
  • トラスココード:
    135-1064
  • JANコード:
    4524363941115

型番

20A-2-F 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20A-2-F

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
【用途】
・出口加工用部品
【商品仕様】
・適用本体A・SP・R・T型
・ダイライト フィッティング 20A
・質量:68g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイライト フィッティング 20Aの型番20A-2-Fのページです。
型番20A-2-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイライト フィッティング 20A

ダイライト フィッティング 20A

    フィッティング 25A

    フィッティング 25A

      トロ箱F-15 青

      トロ箱F-15 青

        浅型角槽

        浅型角槽

          台車付角槽

          台車付角槽

            角槽用オプション

            角槽用オプション

              たらい(水抜栓付)

              たらい(水抜栓付)

                KCドラム(蓋付)密閉角型容器60L

                KCドラム(蓋付)密閉角型容器60L

                  “R型角槽”(ポリエチレン製)

                  “R型角槽”(ポリエチレン製)

                    トロ函 B型 (PE)

                    トロ函 B型 (PE)

                      サンコー サンコータル角3.5K-2フタ

                      サンコー サンコータル角3.5K-2フタ

                        メーカー ダイライト ダイライト 岐阜プラスチック工業 ダイライト ダイライト ダイライト エスコ スイコー ダイライト 三甲 三甲
                        通常価格 4,400円 4,445円 2,450円 18,717円 27,832円 4,706円 5,700円 12,974円 13,140円 4,950円 238円
                        通常出荷日 1日目   1日目   7日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   8日目   8日目  
                        材質 ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
                        オプション オプション - - - - オプション - - - - -
                        適合本体 適用本体A・SP・R・T型 - - - - - - - - - -
                        質量 68.000g 98.000g - - - - - - - - -
                        トラスココード 135-1064 135-1073 - - - - - - - - -

                        ダイライト フィッティング 20Aのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました