(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アトム メカニックグローブ タランチュラ LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アトム メカニックグローブ タランチュラ LL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,186円
税込単価
2,405円

【特長】・手のひらには独自意匠のウレタンパッドを採用し衝撃を緩和します。・手の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • サイズ:
    LL
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 色:
    ブラック/イエロー
  • JANコード:
    4970181208006
  • トラスココード:
    787-0965
  • 質量(g):
    158.000
  • 材質1:
    手のひら部:合成皮革
  • 材質2:
    パッド:ポリウレタン合皮
  • 材質3:
    甲部:ポリエステル
  • 材質4:
    プロテクト:PVC、手首:SBR
  • 手のひら周り(cm):
    22.6
  • 全長(cm):
    25.4
  • 中指長さ(cm):
    9.0
  • 袖口タイプ:
    マジック式

型番

2096-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2096-LL

10

1個

2,186( 2,405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらには独自意匠のウレタンパッドを採用し衝撃を緩和します。
・手の甲と指先をプロテクトでがっちりガードします。
・指股には通気性の良い素材を使用し蒸れにくくなっています。
・湾曲縫製なのでグリップがしやすく耐久性に優れています。
【用途】
・各種メンテナンス作業。
・ロードバイクなど。
・一般作業。
【商品仕様】
・サイズ:LL
・色:ブラック/イエロー
・全長(cm):24.0
・手のひら周り(cm):22.0
・中指長さ(cm):9.0
・袖口:マジック式
・JANコード:4970181208006
・トラスココード:787-0965
・質量:158g
【材質/仕上】
・手のひら部:合成皮革
・パッド:ポリウレタン合皮
・甲部:ポリエステル
・プロテクト:PVC
・手首:SBR

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アトム メカニックグローブ タランチュラ LLの型番2096-LLのページです。
型番2096-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アトム メカニックグローブ タランチュラ LL

アトム メカニックグローブ タランチュラ LL

    ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

    ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

      TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)

      TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)

        国産牛革手袋 デンコーアルミ12A

        国産牛革手袋 デンコーアルミ12A

          ミドリ安全 革手袋 MT-104D 甲メリヤス付

          ミドリ安全 革手袋 MT-104D 甲メリヤス付

            合成皮革手袋 PUライナーα

            合成皮革手袋 PUライナーα

              新やわらか皮手 鉄工・溶接

              新やわらか皮手 鉄工・溶接

                合皮手袋 ピーユー・キング  ホワイト×グレー

                合皮手袋 ピーユー・キング ホワイト×グレー

                  人工皮革グローブ(背抜き)

                  人工皮革グローブ(背抜き)

                    豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

                    豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

                      豚本革手袋 マジック式甲メリ F-505 アスリート

                      豚本革手袋 マジック式甲メリ F-505 アスリート

                        5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

                        5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

                          牛本革手袋 セイバーNo.10

                          牛本革手袋 セイバーNo.10

                            メーカー アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 トラスコ中山 富士グローブ ミドリ安全 富士グローブ コメリ おたふく手袋 アズワン 富士グローブ 富士グローブ 5.11 シモン
                            通常価格 2,186円 1,715円 1,076円 1,563円 1,098円 1,037円 907円 881円 1,390円 778円 962円 5,060円 6,825円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン 革手 革手 革手 革手 ポリウレタン 革手 ポリウレタン 革手 革手 革手 革手 革手
                            サイズ LL フリー - - フリー - M - - - - - -
                            革手袋種類 合成皮革 - 床革 表革 - 合成皮革 - 合成皮革 人工皮革 表革 表革 人工皮革 -
                            ブラック/イエロー - - - - - - - - - - - -

                            アトム メカニックグローブ タランチュラ LLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました