(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカニックグローブ タランチュラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2096-L
メカニックグローブ タランチュラ メカニックグローブ タランチュラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,186円
税込単価
2,405円

【特長】・手のひらには独自意匠のウレタンパッドを採用し衝撃を緩和します。・手の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 色:
    ブラック/イエロー
  • 材質1:
    手のひら部:合成皮革
  • 材質2:
    パッド:ポリウレタン合皮
  • 材質3:
    甲部:ポリエステル
  • 材質4:
    プロテクト:PVC、手首:SBR

Loading...

 
カタログを表示

2096-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2096-L

L
4970181208013
787-0957
150
21
24.6
8.4
10

1個

2,186( 2,405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらには独自意匠のウレタンパッドを採用し衝撃を緩和します。
・手の甲と指先をプロテクトでがっちりガードします。
・指股には通気性の良い素材を使用し蒸れにくくなっています。
・湾曲縫製なのでグリップがしやすく耐久性に優れています。
【用途】
・各種メンテナンス作業。
・ロードバイクなど。
・一般作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニックグローブ タランチュラの型番2096-Lのページです。
型番2096-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカニックグローブ タランチュラ

メカニックグローブ タランチュラ

    人工皮革手袋 プロハンドラー

    人工皮革手袋 プロハンドラー

      PS-991 プロソウル 合成皮革甲メリマジック

      PS-991 プロソウル 合成皮革甲メリマジック

        合皮手袋 3GR エムテック

        合皮手袋 3GR エムテック

          人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

          人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

            羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

            羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

              人工皮革手袋 背抜き

              人工皮革手袋 背抜き

                クラリーノ 使用人工皮革手袋

                クラリーノ 使用人工皮革手袋

                  合成皮革手袋MPファイバー

                  合成皮革手袋MPファイバー

                    人工皮革手袋 クッショングリップ

                    人工皮革手袋 クッショングリップ

                      ノンスリップライトPパターン 甲メリ

                      ノンスリップライトPパターン 甲メリ

                        ノンスリップライトPパターン マジック

                        ノンスリップライトPパターン マジック

                          人工皮革手袋 ヒューソリッド H-4

                          人工皮革手袋 ヒューソリッド H-4

                            メーカー アトム(安全・保護用品) ミタニ 富士グローブ ミタニ ペンギンエース 富士グローブ ユニワールド トラスコ中山 ユニワールド シモン ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース
                            通常価格 2,186円 2,109円 925円 2,195円 2,113円 1,363円 909円 2,027円 984円 1,554円 1,096円 1,138円 1,597円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 - 作業用 - 作業用 導電性 作業用 作業用 - - 作業用
                            商品タイプ すべり止め - 革手 - すべり止め - 革手 革手 すべり止め すべり止め - - すべり止め
                            革手袋種類 合成皮革 - 合成皮革 - 人工皮革 - 人工皮革 人工皮革 合成皮革 人工皮革 - - 人工皮革
                            ブラック/イエロー - - - - - - - - - - - -
                            材質1 手のひら部:合成皮革 - - - - - - - - - - - -

                            メカニックグローブ タランチュラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2096-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            2,800円

                            ( 3,080円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10M4970181208020787-0973146.0002023.88.3

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました