(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

人工皮革手袋 プロハンドラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

人工皮革手袋 プロハンドラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,109円
税込単価
2,320円

【特長】・スエード調の人工皮革手袋、スリップ防止のためのシリコンゴムを手のひら...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    手のひら部:ナイロン、ポリウレタン、シリコン樹脂
  • 材質2:
    手の甲部:綿、ポリエステル、EVA、その他
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 袖口タイプ:
    マジック式

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209219

S
4956668060077
829-1045
65.000
19
21.5
8

1個

2,109( 2,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スエード調の人工皮革手袋、スリップ防止のためのシリコンゴムを手のひらに張り巡らせています。
【用途】
・一般作業用。
・DIY。
・電装。
・機械、自動車メンテナンス、配管作業、電気配線工事などに。
【材質】
・手のひら部:ナイロン、ポリウレタン、シリコン樹脂
・手の甲部:綿、ポリエステル、EVA、その他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

人工皮革手袋 プロハンドラーの型番209219のページです。
型番209219に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

人工皮革手袋 プロハンドラー

人工皮革手袋 プロハンドラー

    メカニックグローブ タランチュラ

    メカニックグローブ タランチュラ

      豚革手袋ハイブリッド フレックス

      豚革手袋ハイブリッド フレックス

        PS-991 プロソウル 合成皮革甲メリマジック

        PS-991 プロソウル 合成皮革甲メリマジック

          合成皮革手袋MPファイバー

          合成皮革手袋MPファイバー

            人工皮革手袋 クッショングリップ

            人工皮革手袋 クッショングリップ

              人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

              人工皮革手袋 ヒューソリッド H-1

                クラリーノ 使用人工皮革手袋

                クラリーノ 使用人工皮革手袋

                  羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

                  羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

                    ノンスリップライトPパターン マジック

                    ノンスリップライトPパターン マジック

                      ユニワールド 豚クレスト革手袋(背抜き)KS360 M/L/LL

                      ユニワールド 豚クレスト革手袋(背抜き)KS360 M/L/LL

                        スマホ対応PU手袋

                        スマホ対応PU手袋

                          人工皮革手袋 豚革当付

                          人工皮革手袋 豚革当付

                            メーカー ミタニ アトム(安全・保護用品) ユニワールド 富士グローブ ユニワールド シモン ペンギンエース トラスコ中山 富士グローブ ペンギンエース ユニワールド おたふく手袋 ユニワールド
                            通常価格 2,109円 2,186円 762円 925円 984円 1,554円 2,113円 2,027円 1,363円 1,138円 807円 863円 971円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            材質1 手のひら部:ナイロン、ポリウレタン、シリコン樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 手の甲部:綿、ポリエステル、EVA、その他 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.5 - - - - - - - - - - - -
                            袖口タイプ マジック式 - - - - - - - - - - - -

                            人工皮革手袋 プロハンドラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            209220
                            209221
                            209222
                            209223
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            2,109円

                            ( 2,320円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4956668060084829-1046752022.08

                            2,156円

                            ( 2,372円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L4956668060091829-1047752122.58.5

                            2,109円

                            ( 2,320円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4956668060107829-10488022238.5

                            2,109円

                            ( 2,320円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3L4956668060114829-1049902323.59.0

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました