(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#FP-001-3フィットンPRO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:209175
#FP-001-3フィットンPRO #FP-001-3フィットンPRO

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,473円
税込単価
4,920円

【特長】・上質の豚革と通気性の良いスパンデックス生地を甲に施した使いやすく丈夫...

詳細情報を確認する

  • 色:
    黒/白
  • 質量(g):
    250.000
  • 材質1:
    豚表革・ナイロン・ポリエステル・その他
  • 厚さ(mm):
    80
  • リストカラー:
    ブラック

(i)ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
  • 油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
  • 薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。
  • 耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。

Loading...

製品特長・仕様

#FP-001-3フィットンPRO 製品特長・仕様
商品情報を表示

209175 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209175

LL
4956668060961
136-2048
22
23
9.0

1個

4,473( 4,920円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質の豚革と通気性の良いスパンデックス生地を甲に施した使いやすく丈夫な手袋です。
・手の平部分に補強のアテ付で、耐久性抜群です。
【用途】
・一般作業用に。

(i)ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
  • 油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
  • 薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。
  • 耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

#FP-001-3フィットンPROの型番209175のページです。
型番209175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#FP-001-3フィットンPRO

#FP-001-3フィットンPRO

    #FP-001フィットンPRO

    #FP-001フィットンPRO

      ミドリ安全 豚本革手袋(甲メリヤス) L

      ミドリ安全 豚本革手袋(甲メリヤス) L

        クラリーノ 使用人工皮革手袋

        クラリーノ 使用人工皮革手袋

          #175 お買得 ブタ甲メリマジック(3双入)

          #175 お買得 ブタ甲メリマジック(3双入)

            牛床革 105-X甲メリヤス

            牛床革 105-X甲メリヤス

              牛床革 105-A(甲メリヤス)

              牛床革 105-A(甲メリヤス)

                牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)

                牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)

                  合皮手袋 3GR エムテック

                  合皮手袋 3GR エムテック

                    M-Pact フィンガーレス コバート

                    M-Pact フィンガーレス コバート

                      牛本革 背縫い

                      牛本革 背縫い

                        羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

                        羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

                          ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                          ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                            メーカー ミタニ ミタニ ミドリ安全 トラスコ中山 ミタニ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) シモン ミタニ MECHANIX ユニワールド 富士グローブ ユニワールド
                            通常価格 4,473円 1,544円 1,115円 2,027円 2,805円 6,006円 666円 1,953円 2,195円 4,689円 612円 1,363円 1,036円
                            通常出荷日 5日目   1日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            黒/白 ブラック - - レッド/ホワイト - - - ブラック - - - -
                            質量(g) 250.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 豚表革・ナイロン・ポリエステル・その他 豚表革 - - 豚表革 - - - 手のひら部:ナイロン生地(ウレタン樹脂加工) - - - -
                            厚さ(mm) 80 1.2 - - 1.2 - - - 1.5 - - - -
                            リストカラー ブラック - - - - - - - - - - - -

                            #FP-001-3フィットンPROのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            209173
                            209174
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            4,473円

                            ( 4,920円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M4956668060947136-20502022.08

                            4,473円

                            ( 4,920円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            L4956668060954136-20562122.58.5

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました