(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#FP-001フィットンPRO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

#FP-001フィットンPRO

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,544円
税込単価
1,698円

【特長】・上質の豚革と通気性の良いスパンデックス生地を甲に施した使いやすく丈夫...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    豚表革
  • 材質2:
    ナイロン
  • 材質3:
    ポリエステル
  • 材質4:
    その他
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 袖口タイプ:
    マジック式

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209168

S
4956668059736
829-1040
100.000
19
21.5
8.2

1個

1,544( 1,698円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質の豚革と通気性の良いスパンデックス生地を甲に施した使いやすく丈夫な手袋です。
・手のひら部分に補強のアテ付きで、耐久性抜群です。
【用途】
・一般作業用。
・電気配線、機械、自動車メンテナンスなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#FP-001フィットンPROの型番209168のページです。
型番209168に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#FP-001フィットンPRO

#FP-001フィットンPRO

    ミドリ安全 豚本革手袋(甲メリヤス) L

    ミドリ安全 豚本革手袋(甲メリヤス) L

      クラリーノ 使用人工皮革手袋

      クラリーノ 使用人工皮革手袋

        #175 お買得 ブタ甲メリマジック(3双入)

        #175 お買得 ブタ甲メリマジック(3双入)

          牛床革 105-X甲メリヤス

          牛床革 105-X甲メリヤス

            牛床革 105-A(甲メリヤス)

            牛床革 105-A(甲メリヤス)

              牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)

              牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)

                合皮手袋 3GR エムテック

                合皮手袋 3GR エムテック

                  M-Pact フィンガーレス コバート

                  M-Pact フィンガーレス コバート

                    牛本革 背縫い

                    牛本革 背縫い

                      羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

                      羊皮手袋 RM-701 ラムメカニック

                        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                          ポークジョイ#150-SH(手首マジック当付)

                          ポークジョイ#150-SH(手首マジック当付)

                            メーカー ミタニ ミドリ安全 トラスコ中山 ミタニ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) シモン ミタニ MECHANIX ユニワールド 富士グローブ ユニワールド プロワーク
                            通常価格 1,544円 1,115円 2,027円 2,805円 6,006円 666円 1,953円 2,195円 4,689円 612円 1,363円 1,036円 1,052円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目  
                            ブラック - - レッド/ホワイト - - - ブラック - - - - -
                            材質1 豚表革 - - 豚表革 - - - 手のひら部:ナイロン生地(ウレタン樹脂加工) - - - - -
                            材質2 ナイロン - - 綿 - - - 手の甲部:ポリエステル、ポリウレタン、その他 - - - - -
                            材質3 ポリエステル - - その他 - - - - - - - - -
                            材質4 その他 - - - - - - - - - - - -

                            #FP-001フィットンPROのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            209169
                            209170
                            209171
                            209172
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,544円

                            ( 1,698円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4956668059743829-1041110.0002022.08.5

                            1,634円

                            ( 1,797円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L4956668059750829-1042110.0002122.58.7

                            1,634円

                            ( 1,797円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4956668059767829-1043120.00022239.0

                            1,634円

                            ( 1,797円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3L4956668059774829-1044120.0002323.59.2

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました