(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

通常単価(税別)
1,143円
税込単価
1,257円

【特長】・上質の豚皮に手首にマジックを付けたフィット感を向上した皮手袋です。・...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4956668053390
  • トラスココード:
    136-2053
  • 質量(g):
    80
  • 材質1:
    豚表革・その他
  • 厚さ(mm):
    20
  • 手のひら周り(cm):
    22
  • 全長(cm):
    22.5
  • 中指長さ(cm):
    9.5
  • リストカラー:
    水色

(i)ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
  • 油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
  • 薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。
  • 耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。

Loading...

製品特長・仕様

#433フィットン 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209006

1個

1,143( 1,257円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質の豚皮に手首にマジックを付けたフィット感を向上した皮手袋です。
・手の平部分に補強のアテ付で、耐久性抜群です。
【用途】
・一般作業用に。

(i)ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
  • 油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
  • 薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。
  • 耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)の型番209006のページです。
型番209006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

    #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

    #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

      ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

      ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

        ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

        ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

          豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

          豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

            革手袋牛クレスト 当付マジック

            革手袋牛クレスト 当付マジック

              革手袋牛クレスト マジック

              革手袋牛クレスト マジック

                牛本革手袋(吟当付)

                牛本革手袋(吟当付)

                  牛本革 背縫い 吟当付

                  牛本革 背縫い 吟当付

                    牛本革オイル加工手袋

                    牛本革オイル加工手袋

                      ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

                      ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-811 M/L

                        #FC-001フィットンコンフォート(当て付)

                        #FC-001フィットンコンフォート(当て付)

                          #195 ブタレンジャー(3双入・当て付)

                          #195 ブタレンジャー(3双入・当て付)

                            メーカー ミタニ ミタニ ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ミタニ ミタニ
                            通常価格 1,143円 1,582円 674円 744円 897円 1,269円 1,188円 1,015円 993円 676円 1,037円 1,644円 2,898円
                            通常出荷日 4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ L 3L - L - - - - - - - - -
                            グレー グレー - - - - - - - - - - ホワイト
                            JANコード 4956668053390 4956668061081 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 136-2053 136-2052 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 80 100.000 - - - - - - - - - - -

                            ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました