(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)【8個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,381円
税込価格
16,919円

【特長】・サンプラテックのPE瓶は汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    2000~
  • 本体材質:
    PE
  • 容量詳細(ml):
    10000
  • トラスココード:
    816-2604
  • 質量(g):
    9000.0

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2090

1パック

8個入り

15,381( 16,919円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンプラテックのPE瓶は汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
・出し入れがし易く、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です。
・5L、10Lについては運搬しやすい取手付きも用意しております。
・5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
・各寸法は参考値となります。
・全高はキャップを取り付けた状態のものになります。
【用途】
・運搬、保管に最適です。
【商品仕様】
・PE広口瓶10L8本入
・トラスココード:816-2604
・質量:9kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)

サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)

    サンプラ PE広口瓶 3L (30本入)

    サンプラ PE広口瓶 3L (30本入)

      サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)

      サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)

        サンプラ PE広口瓶 50mL (400本入)

        サンプラ PE広口瓶 50mL (400本入)

          サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)

          サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)

            PE細口瓶

            PE細口瓶

              サンプラ PE広口遮光瓶 10L (8本入)

              サンプラ PE広口遮光瓶 10L (8本入)

                サンプラ ブックボトルコック付き 10L

                サンプラ ブックボトルコック付き 10L

                  サンプラ PE広口遮光瓶 3L (30本入)

                  サンプラ PE広口遮光瓶 3L (30本入)

                    サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

                    サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

                      サンプラ PPボトル細口 1L (50本入)

                      サンプラ PPボトル細口 1L (50本入)

                        サンプラ ブックボトルコック付き 5L

                        サンプラ ブックボトルコック付き 5L

                          サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)

                          サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)

                            メーカー サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック
                            通常価格 15,381円 25,344円 17,549円 26,677円 23,354円 12,981円 17,762円 4,291円 24,266円 26,849円 12,598円 3,194円 19,808円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   1日目   7日目   2日目   7日目  
                            容量範囲(ml) 2000~ 2000~ ~50 ~50 ~50 - 2000~ 2000~ 2000~ - 1000~1999 2000~ 1000~1999
                            本体材質 PE PE PE PE PE - PE - PE - PP - PP
                            容量詳細(ml) 10000 3000 20 50 30 - 10000 - 3000 - 1000 - 1000
                            トラスココード 816-2604 816-2602 816-2594 816-2596 816-2595 - 557-6393 557-5303 557-6385 - 816-2577 557-5281 816-2612
                            質量(g) 9000.0 9000.0 3900.0 5600.0 4700.0 - 8000.0 700 9000.0 - 5000.0 670.000 6300.0

                            サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました