(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PEボトル 広口瓶 中栓付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2086
PEボトル 広口瓶 中栓付【30~100個入り】 PEボトルヒロクチビン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,016円
税込単価
11,018円

【特長】・汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PE
  • 色:
    乳白色
  • 仕様:
    中栓付

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

 
カタログを表示

2086 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量範囲(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
高さ(mm)
目盛間隔(ml)
容量(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2086

1000~1999
4560277214372
816-2600
3500.0
100
186
100
1000

1パック

50個入り

10,016( 11,018円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています
・出し入れがし易く、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です
【用途】
・運搬、保管に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEボトル 広口瓶 中栓付の型番2086のページです。
型番2086に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PEボトル 広口瓶 中栓付

PEボトル 広口瓶 中栓付

    サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)

    サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)

      サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)

      サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)

        サンプラ PE広口瓶 3L (30本入)

        サンプラ PE広口瓶 3L (30本入)

          サンプラ PE広口瓶 50mL (400本入)

          サンプラ PE広口瓶 50mL (400本入)

            PEボトル細口瓶

            PEボトル細口瓶

              PE細口瓶

              PE細口瓶

                広口瓶 クイックボトル

                広口瓶 クイックボトル

                  サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

                  サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

                    TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) PP製/蓋:PP製 20L

                    TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) PP製/蓋:PP製 20L

                      TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) PP製/蓋:PP製 10L

                      TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) PP製/蓋:PP製 10L

                        TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) LDPE製/蓋:PP製 10L

                        TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) LDPE製/蓋:PP製 10L

                          TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) LDPE製/蓋:PP製 20L

                          TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) LDPE製/蓋:PP製 20L

                            メーカー サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 10,016円 23,354円 15,381円 25,344円 26,677円 12,200円 12,981円 11,923円 26,849円 15,742円 12,785円 6,299円 9,525円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            本体材質 PE PE PE PE PE - - PE - PP PP PE PE
                            乳白色 - - - - 乳白色 - - - - - - -
                            仕様 中栓付 - - - - - - - - - - - -

                            PEボトル 広口瓶 中栓付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            02084C
                            2085
                            2087
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量範囲
                            (ml)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 外径(mm) 高さ(mm) 目盛間隔(ml) 容量(ml)

                            10,122円

                            ( 11,134円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            250~4994560277214358816-25983500.06312150250

                            19,425円

                            ( 21,368円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            500~9994560277214365816-25997000.07815150500

                            18,979円

                            ( 20,877円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            2000~4560277214389816-26016500.01272351002000

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました