(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

目荒らし用カップ

目荒らし用カップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,018円
税込単価
15,420円

【特長】・ツルツル表面をザラザラにし、接着強度をUPさせたい場合に【用途】・コ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2070

1個

14,018( 15,420円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツルツル表面をザラザラにし、接着強度をUPさせたい場合に
【用途】
・コンクリート面の目荒らし用
【商品仕様】
・外径(mm):100
・外径×幅×穴径(mm):100×20×15
・JANコード:4957468020704
・トラスココード:852-4832
・質量:220g
【材質/仕上】
・工具鋼
・ダイヤ砥粒

Loading...

2070で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

目荒らし用カップの型番2070のページです。
型番2070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

目荒らし用カップ

目荒らし用カップ

    呉英 Y型カップホイールNDX

    呉英 Y型カップホイールNDX

      呉英 スクリューカップホイール

      呉英 スクリューカップホイール

        ドライセーパー(石材用)

        ドライセーパー(石材用)

          乾式ハンドカッター

          乾式ハンドカッター

            モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-TUR-100

            モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-TUR-100

              モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-SCP-100

              モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-SCP-100

                呉英 マジックダイヤディスク #60

                呉英 マジックダイヤディスク #60

                  アイウッド ドライターボカップ 100mm

                  アイウッド ドライターボカップ 100mm

                    アイウッド ダイヤモンドホイール 100X15X20

                    アイウッド ダイヤモンドホイール 100X15X20

                      ドライセーパー(建材用)

                      ドライセーパー(建材用)

                        ダイヤモンドカッターセグメン

                        ダイヤモンドカッターセグメン

                          ダイヤモンドカッターウエーブ

                          ダイヤモンドカッターウエーブ

                            メーカー 呉英製作所 呉英製作所 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 モトユキ モトユキ 呉英製作所 アイウッド アイウッド 三京ダイヤモンド工業 アイウッド アイウッド
                            通常価格 14,018円 12,630円 16,843円 17,148円 13,649円 10,680円 8,257円 11,897円 6,623円 2,970円 9,516円 1,860円 2,226円
                            通常出荷日 9日目   1日目   9日目   6日目   4日目   1日目   1日目   9日目   6日目   6日目   1日目   4日目   4日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 タイル コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材
                            外径(mm) 100 98 98 100 - 100 100 100 100 100 100 105 105
                            内径(mm) 15 20 20 10 30.5 20 20 20 15 20 10 20 20
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            目荒らし用カップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました