(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー プレス製運搬車 金網付台車 810×510×205(mm)H895(mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー プレス製運搬車 金網付台車 810×510×205(mm)H895(mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,783円
税込単価
36,061円

【特長】・金網付台車です。【用途】・倉庫・工場・リネン【商品仕様】・810×5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4945702002074
  • トラスココード:
    126-4746
  • 質量(g):
    27500.0
  • 材質1:
    荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

207

1個

32,783( 36,061円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金網付台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
・リネン
【商品仕様】
・810×510×205(mm)H895(mm)
・金アミ付タイプ
・JANコード:4945702002074
・質量:27.5kg
【材質/仕上】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー プレス製運搬車 金網付台車 810×510×205(mm)H895(mm)の型番207のページです。
型番207に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー プレス製運搬車 金網付台車 810×510×205(mm)H895(mm)

アイケー プレス製運搬車 金網付台車 810×510×205(mm)H895(mm)

    アイケー プレス製運搬車(金網付タイプ)

    アイケー プレス製運搬車(金網付タイプ)

      アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)

      アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)

        アイケー 樹脂製金網付台車 720×465×165(mm)H860(mm)

        アイケー 樹脂製金網付台車 720×465×165(mm)H860(mm)

          アイケー プレス製運搬車 2段金網 507W

          アイケー プレス製運搬車 2段金網 507W

            プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

            プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

              アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

              アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

                ギアロック式台車 網両面開閉タイプ

                ギアロック式台車 網両面開閉タイプ

                  静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

                  静音樹脂小型台車 網両面開閉タイプ

                    樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付

                    樹脂微音運搬車サイレントマスター 金網付

                      MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)

                      MPK樹脂製運搬車 (金網付タイプ)

                        金象 プラキャリーラック金網付L大 フットブレーキ付

                        金象 プラキャリーラック金網付L大 フットブレーキ付

                          小型スチール網台車 両面開閉式

                          小型スチール網台車 両面開閉式

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 金沢車輛 金沢車輛 ナンシン トラスコ中山 浅香工業 金沢車輛
                            通常価格 32,783円 23,459円 39,421円 28,206円 92,064円 46,600円 71,192円 31,201円 21,076円 38,752円 38,965円 52,391円 23,095円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   8日目   6日目~   4日目   3日目   5日目   19日目   3日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 カゴ車 カゴ車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車
                            本体材質 スチール製 - 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 - 樹脂製 樹脂製 - - スチール製
                            均等荷重(kg) 250 - 300 150 500 300 500 300 150 300 - - 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体
                            JANコード 4945702002074 - 4945702403079 4945702401075 4945702015074 - 4945702005075 - - - - - -

                            アイケー プレス製運搬車 金網付台車 810×510×205(mm)H895(mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました