(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PEボトル細口瓶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2065
PEボトル細口瓶【15~50個入り】 PEボトルホソクチビン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,200円
税込単価
13,420円

【特長】・サンプラテックのPE瓶は汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    乳白色

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ボトル容器のスタンダードモデル。幅広い用途に使われる細口ポリ瓶です。

  • 素材:PE
 
商品情報を表示

2065 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量範囲(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
高さ(mm)
目盛間隔(ml)
容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2065

1000~1999
4560277214310
816-2589
5500.0
99
202
50
1000
1箱(50本)

1パック

50個入り

12,200( 13,420円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンプラテックのPE瓶は汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています
・出し入れがし易く、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です
・ひもを通せる穴がついています(2068)
【用途】
・運搬、保管に最適です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEボトル細口瓶の型番2065のページです。
型番2065に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PEボトル細口瓶

PEボトル細口瓶

    PEボトル 広口瓶 中栓付

    PEボトル 広口瓶 中栓付

      広口軟こう瓶

      広口軟こう瓶

        PE細口瓶

        PE細口瓶

          バイオハザード廃棄容器 20L

          バイオハザード廃棄容器 20L

            PE取手付瓶広口瓶

            PE取手付瓶広口瓶

              塩ビ広口

              塩ビ広口

                バイオハザード廃棄容器 5L

                バイオハザード廃棄容器 5L

                  サンプラ ブックボトルコック付き 10L

                  サンプラ ブックボトルコック付き 10L

                    薄型容器 ブックボトル

                    薄型容器 ブックボトル

                      遮光性広口瓶

                      遮光性広口瓶

                        TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量500ml)

                        TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量500ml)

                          細口黒色瓶

                          細口黒色瓶

                            メーカー サンプラテック サンプラテック 瑞穂化成工業 サンプラテック TARSONS サンプラテック 瑞穂化成工業 TARSONS サンプラテック サンプラテック 瑞穂化成工業 TARSONS 瑞穂化成工業
                            通常価格 12,200円 10,016円 183円 12,981円 18,400円 2,735円 191円 11,484円 4,291円 410円 97円 1,294円 76円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   7日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目  
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン - 本体:ポリエチレン(PE) - - 本体・コック:ポリプロピレンキャップ・中栓:ポリエチレン - - - -
                            乳白色 乳白色 - - - 乳白色 - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2066
                            2068
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量範囲
                            (ml)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 外径(mm) 高さ(mm) 目盛間隔(ml) 容量(ml) 内容量

                            15,247円

                            ( 16,772円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            2000~4560277214327816-25906000.012625410020001箱(30本)

                            15,247円

                            ( 16,772円 )

                            15個入り

                            1パック あり

                            11日目

                            2000~4560277214334816-25927000.017232950050001箱(15本)

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました