(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

呉英 Y型カップホイールNDX

呉英 Y型カップホイールNDX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,630円
税込単価
13,893円

【特長】・Y型形状で安定した研削が可能です。【用途】・コンクリート、レンガ、カ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2062

1個

12,630( 13,893円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Y型形状で安定した研削が可能です。
【用途】
・コンクリート、レンガ、カワラ、石材等の平面研削及び面取り加工・凸凹修正
【商品仕様】
・外径(mm):98
・厚さ(mm):4.5
・穴径(mm):20
・最高使用回転数(rpm):14503
・外径×厚み×高さ×穴径(mm):98×4.5×6×20
・JANコード:4957468020629
・トラスココード:852-4829
・質量:240g
【材質/仕上】
・工具鋼
・ダイヤ砥粒

2062で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

呉英 Y型カップホイールNDXの型番2062のページです。
型番2062に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

呉英 Y型カップホイールNDX

呉英 Y型カップホイールNDX

    アイウッド スターダブルドライカップ 100mm

    アイウッド スターダブルドライカップ 100mm

      サイレントカップ

      サイレントカップ

        呉英 スクリューカップホイール

        呉英 スクリューカップホイール

          ドライサーフェイサーエースライト

          ドライサーフェイサーエースライト

            TRUSCO ダイヤモンドカップホイール Φ100X20 シングルタイプ

            TRUSCO ダイヤモンドカップホイール Φ100X20 シングルタイプ

              目荒らし用カップ

              目荒らし用カップ

                レーザー 隼

                レーザー 隼

                  レーザー隼

                  レーザー隼

                    ダイヤホイール 150PPトルネード

                    ダイヤホイール 150PPトルネード

                      ダイヤホイール 105PPトルネード

                      ダイヤホイール 105PPトルネード

                        ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)

                        ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)

                          溝切りカッター

                          溝切りカッター

                            メーカー 呉英製作所 アイウッド 呉英製作所 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 トラスコ中山 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 ボッシュ ボッシュ ロブテックス 呉英製作所
                            通常価格 12,630円 9,386円 9,880円 16,843円 10,239円 5,319円 14,018円 9,455円 13,994円 14,318円 9,495円 12,220円 13,324円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   9日目   1日目   1日目   9日目   1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目   9日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ - コンクリート・アスファルト 石材 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング コンクリート・アスファルト / ブロック -
                            外径(mm) 98 100 100 98 100 100 100 - - 152 108 - 105
                            刃厚(mm) 4.5 - 4 4.5 6 5 - 2.2 2.2 2.5 2.2 2.3 10
                            内径(mm) 20 15 15 20 10 20 15 - - 25.4 20 - 20
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            呉英 Y型カップホイールNDXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました