(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケットバイメタル温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポケットバイメタル温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

【特長】・バイメタル式温度計です。・携帯に便利です。・飛散防止カバーとクリップ...

詳細情報を確認する

型番

2060-45 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
感温部長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2060-45

-
-40~50
1
805-1082
4974425182701
13.000
本体材質:ステンレス、ガラス(透明板)
130
10

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイメタル式温度計です。
・携帯に便利です。
・飛散防止カバーとクリップ付ケース付属です。
【用途】
・スポットチェック用温度計

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットバイメタル温度計の型番2060-45のページです。
型番2060-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットバイメタル温度計

ポケットバイメタル温度計

    壁面表面サーミスタ温度プローブ

    壁面表面サーミスタ温度プローブ

      Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

      Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

        サーミスター温度計

        サーミスター温度計

          サーマルイメージ放射温度計(レーザーポイント付) 保護ケース

          サーマルイメージ放射温度計(レーザーポイント付) 保護ケース

            小型非接触放射温度計 MT-103

            小型非接触放射温度計 MT-103

              金属ケース 棒状温度計

              金属ケース 棒状温度計

                表面センサー

                表面センサー

                  ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                  ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                    結露チェッカー SK-130ITH

                    結露チェッカー SK-130ITH

                      K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

                      K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

                        ポケットバイメタル 温度計 2060シリーズ

                        ポケットバイメタル 温度計 2060シリーズ

                          デジタルアラーム温度計

                          デジタルアラーム温度計

                            メーカー 佐藤計量器製作所 テストー カスタム カスタム FLIR マザーツール シンワ測定 タスコ 熱研 東京硝子器械 テストー アズワン アサダ
                            通常価格 2,800円 13,000円 6,225円 4,800円 7,050円 4,757円 1,310円 9,292円 6,060円 44,957円 30,999円 2,900円 8,357円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~   2日目   6日目   5日目   19日目   7日目~   6日目  

                            ポケットバイメタル温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2060-11
                            2060-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ 測定温度範囲
                            (℃)
                            温度最小表示
                            (℃)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 感温部長さ(mm)

                            2,800円

                            ( 3,080円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ---10~1101857-1189497442518260214.000本体材質:ステンレス、ガラス(透明板)130

                            2,800円

                            ( 3,080円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -温度計(設置式)0~200-805-1140497442518290914.000--

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました