(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扁平缶 乳白/グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扁平缶 乳白/グレー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
934円 ~ 1,569円
税込価格
1,027円 ~ 1,726円

【特長】・高品質のポリエチレン容器です・紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です...

詳細情報を確認する

  • 口径(mm):
    30

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。輸送には適していません。ガソリン・軽油は使用不可です。本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • ガソリン・軽油は使用不可です。
  • 各寸法には許容差があります。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番品名材質容量A(内径)A'(内径)WDH
2060扁平缶グレー4Lポリエチレン(PE)4L30-192120280
2061扁平缶グレー5Lポリエチレン(PE)5L-30202118290
0184扁平缶Aポリエチレン(PE)4L30-172125280

※寸法には許容差があります。(単位mm)

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
タイプ
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
パッキン
中栓
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
乳白色
120-1698
4947592001847
244.000
本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
-
125
280
172
なし
あり
10

4個

934( 1,027円 )

4日目

4
グレー
836-6414
4947592701853
266
本体・キャップ:ポリエチレン(PE)
パッキン:発泡ポリエチレン
遮光性
120
280
192
あり
なし
10

4個

1,123( 1,235円 )

1日目

5
グレー
836-6415
4947592701907
339
本体・キャップ:ポリエチレン(PE)
パッキン:発泡ポリエチレン
遮光性
118
290
202
あり
なし
10

4個

1,569( 1,726円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のポリエチレン容器です
・紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です
・食品に使用できます
【用途】
・液体の保存・保管に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。輸送には適していません。ガソリン・軽油は使用不可です。本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • ガソリン・軽油は使用不可です。
  • 各寸法には許容差があります。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扁平缶 乳白/グレー

扁平缶 乳白/グレー

    ポリペール缶

    ポリペール缶

      片口扁平缶 グレー 20L

      片口扁平缶 グレー 20L

        扁平缶片口 乳白

        扁平缶片口 乳白

          ツル付きャップ

          ツル付きャップ

            液体輸送容器 ロンテナー

            液体輸送容器 ロンテナー

              メクラキャップ

              メクラキャップ

                ポリビン

                ポリビン

                  広口扁平缶

                  広口扁平缶

                    積水 10L取手付ロンテナー

                    積水 10L取手付ロンテナー

                      広口扁平缶 355

                      広口扁平缶 355

                        両口灯油缶

                        両口灯油缶

                          フッ素加工ポリ缶 フロロバリアタンク

                          フッ素加工ポリ缶 フロロバリアタンク

                            メーカー 瑞穂化成工業 コーワ 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 積水成型工業 瑞穂化成工業 コーワ 瑞穂化成工業 積水成型工業 トラスコ中山 コダマ樹脂 サンプラテック
                            通常価格 934円 397円 2,639円 248円 887円 882円 186円 173円 638円 989円 2,882円 1,162円 17,600円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            口径(mm) 30 - 50 - 67 - - - - - - - -

                            扁平缶 乳白/グレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました