(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PE細口瓶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PE細口瓶【8~200個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,600円
税込単価
18,260円

【特長】・サンプラテックのPE瓶は汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエチレン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量範囲(ml)
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
高さ(mm)
容量(ml)
中栓
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2062

100~249
816-2586
4200.0
48
97
100
あり

1パック

200個入り

16,600( 18,260円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンプラテックのPE瓶は汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
・出し入れがし易く、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です。
・5L、10Lについては運搬しやすい取手付きも用意しております。
・5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
・各寸法は参考値となります。
・全高はキャップを取り付けた状態のものになります。
【用途】
・運搬、保管に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PE細口瓶の型番2062のページです。
型番2062に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PE細口瓶

PE細口瓶

    サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)

    サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)

      サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)

      サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)

        サンプラ PE広口瓶 3L (30本入)

        サンプラ PE広口瓶 3L (30本入)

          サンプラ PE広口瓶 50mL (400本入)

          サンプラ PE広口瓶 50mL (400本入)

            PEボトル 広口瓶 中栓付

            PEボトル 広口瓶 中栓付

              サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)

              サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)

                サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

                サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

                  サンプラ 角瓶A型 500mL (100本入)

                  サンプラ 角瓶A型 500mL (100本入)

                    サンプラ 角瓶A型 100mL (200本入)

                    サンプラ 角瓶A型 100mL (200本入)

                      サンプラ 角瓶A型 250mL (100本入)

                      サンプラ 角瓶A型 250mL (100本入)

                        サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)

                        サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)

                          TARSONS ハンドル付広口瓶 PP製/蓋:PP製 4L(丸型)

                          TARSONS ハンドル付広口瓶 PP製/蓋:PP製 4L(丸型)

                            メーカー サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック TARSONS
                            通常価格 12,981円 23,354円 15,381円 25,344円 26,677円 10,016円 17,549円 26,849円 28,523円 29,942円 17,891円 19,808円 2,900円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目  
                            材質1 ポリエチレン - - - - - - - キャップ:ポリエチレン キャップ:ポリエチレン キャップ:ポリエチレン キャップ:ポリエチレン -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2067
                            2069
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量範囲
                            (ml)
                            トラスココード 質量(g) 外径(mm) 高さ(mm) 容量(ml) 中栓

                            19,308円

                            ( 21,239円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            2000~816-259110000.0146.02843000あり

                            12,981円

                            ( 14,279円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            2000~816-25937300.021739310000あり

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました