(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベアリンググリース 0号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2050525
ベアリンググリース 0号 ベアリンググリース 0ゴウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,112円
税込単価
10,023円

【特長】・二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。【用途】・ベアリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
    灰黒
  • ちょう度:
    No.2
  • 材質1:
    主成分:鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン

Loading...

商品情報を表示

2050525 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2050525

2810
808-2225
2.5

1個

9,112( 10,023円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
【用途】
・ベアリングの潤滑に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベアリンググリース 0号の型番2050525のページです。
型番2050525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベアリンググリース 0号

ベアリンググリース 0号

    ベアリンググリース 1号

    ベアリンググリース 1号

      ベアリンググリース 2号

      ベアリンググリース 2号

        モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

        モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

          モリノックグリースAP

          モリノックグリースAP

            サンライトグリース

            サンライトグリース

              マイクロマルチリチウムグリス

              マイクロマルチリチウムグリス

                TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス

                TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス

                  モリコート EP グリース

                  モリコート EP グリース

                    モービラックス EP 0・1・2

                    モービラックス EP 0・1・2

                      モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

                      モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

                        アルバニヤEPグリース

                        アルバニヤEPグリース

                          ローテンプグリース (低温用グリース)

                          ローテンプグリース (低温用グリース)

                            メーカー ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 JXエネルギー 昭和シェル石油 ヤマダコーポレーション トラスコ中山 東レ・ダウコーニング エクソンモービル アズワン 昭和シェル石油 住鉱潤滑剤
                            通常価格 9,112円 9,323円 9,323円 59,580円 16,539円 25,612円 12,250円 395円 216,266円 13,960円 1,000円 15,948円 27,443円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目   19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 - ジャバラ ジャバラ ジャバラ -
                            耐水性 × × × - - - -
                            耐熱性 × × × × - - - - - -
                            耐食性 × × × × - - - - - - - - -
                            耐アルカリ性 × × × × - - - - - - - - -

                            ベアリンググリース 0号のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2050247
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード 容量(kg)

                            48,433円

                            ( 53,276円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            17600.0541-891716

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました