(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:20438S
クラフトテープ No.204 クラフトテープ NO.204

クラフトテープ No.204 20438S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
155円
税込単価
171円

【特長】・重量が軽いため梱包作業が楽です。【用途】・軽~中梱包用。

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.14
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 色詳細:
    クリーム
  • 基材:
    基材:クラフト紙

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Loading...

20438S の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20438S

38
4970520335035
808-0978
247.000

1個

155( 171円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量が軽いため梱包作業が楽です。
【用途】
・軽~中梱包用。

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Loading...

20438Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クラフトテープ No.204の型番20438Sのページです。
型番20438Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトテープ No.204

クラフトテープ No.204

    クラフトテープ No.2270

    クラフトテープ No.2270

      クラフトテープ No.228

      クラフトテープ No.228

        クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

        クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

          クラフトテープアルファ No.226

          クラフトテープアルファ No.226

            クラフトテープ No.228(長尺タイプ)

            クラフトテープ No.228(長尺タイプ)

              クラフトテープ No.224

              クラフトテープ No.224

                クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

                クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

                  No.204 クラフトテープ

                  No.204 クラフトテープ

                    クラフトテープ No.224(長尺タイプ)

                    クラフトテープ No.224(長尺タイプ)

                      No.2270 クラフトテープ (パック品)

                      No.2270 クラフトテープ (パック品)

                        No.2000 クラフト粘着テープ

                        No.2000 クラフト粘着テープ

                          No.2270 クラフトテープ長尺 (パック品)

                          No.2270 クラフトテープ長尺 (パック品)

                            メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト カモ井加工紙 オカモト
                            通常価格 155円 106円 252円 1,595円 347円 2,552円 111円 2,244円 7,565円 1,362円 7,732円 16,404円 8,824円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   7日目   7日目   1日目   6日目~   1日目~   7日目   7日目   4日目~   7日目   4日目~   7日目  
                            テープ長さ(m) 50 50 50 500 50 500 50 500 50 - 50 50 500
                            テープ厚(mm) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - - -
                            色詳細 クリーム - - クリーム - - クリーム - クリーム クリーム クリーム - クリーム
                            基材 基材:クラフト紙 - 基材:クラフト紙 基材:クラフト紙 基材:クラフト紙 基材:クラフト紙 クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) - クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) - - -

                            クラフトテープ No.204のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            204100S
                            20450
                            20450S
                            20460S
                            20475S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            419円

                            ( 461円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1004970520335066808-0977650.000

                            249円

                            ( 274円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            504970520331013808-0979310.000

                            205円

                            ( 226円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            504970520335011808-0980325.000

                            246円

                            ( 271円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            604547691212061808-0981390.000

                            318円

                            ( 350円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            754970520335059808-0982487.000

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました