(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,546円
税込単価
2,801円

【特長】・アルミ伸縮ポールの一番細いポールと入れ替えて使用します。・曲がってい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 全長(mm):
    1600
  • JANコード:
    4994898204083
  • 質量(g):
    310.000
  • トラスココード:
    819-0945
  • 材質1:
    アルミ

型番

20408 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ除雪対策用品種類その他
その他オプション全長(mm)1600
JANコード4994898204083質量(g)310.000
トラスココード819-0945材質1アルミ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20408

5個

2,546( 2,801円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ伸縮ポールの一番細いポールと入れ替えて使用します。
・曲がっているので雪を落としやすくなります。
・先端に雪落としの頭を取り付けて使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浅野木工所 角度付ポール (カーブ)の型番20408のページです。
型番20408に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

    除雪用品ポール

    除雪用品ポール

      除雪ホーキ

      除雪ホーキ

        氷割・貫太郎/氷割・バネ内蔵くん

        氷割・貫太郎/氷割・バネ内蔵くん

          温着ヒーター 暖雅 ベルト

          温着ヒーター 暖雅 ベルト

            スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

            スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

              ACアダプターPU2

              ACアダプターPU2

                ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1061

                ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1061

                  スノーポール

                  スノーポール

                    3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30m

                    3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30m

                      コンパル アイスカッター(26cm)

                      コンパル アイスカッター(26cm)

                        融雪剤散布スコップ

                        融雪剤散布スコップ

                          光 簡易内窓フレームレールセット(適応窓 幅1830×高さ1830mm以内)

                          光 簡易内窓フレームレールセット(適応窓 幅1830×高さ1830mm以内)

                            メーカー 浅野木工所 浅野木工所 コンパル コンパル TJMデザインタジマツール スリーエムジャパン TJMデザインタジマツール ミドリ安全 ユニット スリーエムジャパン コンパル コンパル
                            通常価格 2,546円 8,176円 1,138円 4,009円 7,616円 2,020円 1,625円 11,584円 53,133円 210,526円 463円 542円 8,858円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   2日目~   6日目   1日目~   1日目   6日目   9日目   6日目   4日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 その他 - - - - - - - - -
                            種類 その他 その他 雪落とし その他 - - - - - - - - -
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 1600 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4994898204083 - - - - - - - - - - - -

                            浅野木工所 角度付ポール (カーブ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除雪ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト