(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤギ革レスキュー アテ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤギ革レスキュー アテ付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,708円
税込価格
4,079円

【特長】・過酷な環境でも型崩れのしにくい上質なヤギ表革を使用しています。・薄く...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    ヤギ革

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970181206965
813-6773
75
21±1
23±1
8.0±0.5
0.4

1個

3,708( 4,079円 )

1日目

LL
4970181206958
813-6886
85.000
22±1
24±1
8.5±0.5
-

1個

3,708( 4,079円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・過酷な環境でも型崩れのしにくい上質なヤギ表革を使用しています。
・薄くて軟らかいのに耐久性を損なわない革通好みの手袋です。
・手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
【用途】
・配線工事
・溶接業
・建設
・自動車工業
・造船業
・鉄鋼業
・土木など

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤギ革レスキュー アテ付

ヤギ革レスキュー アテ付

    クレストマジック

    クレストマジック

      アトム ライトファイン LL

      アトム ライトファイン LL

        ミクセルハンド革手袋

        ミクセルハンド革手袋

          クレスト

          クレスト

            吉野 牛床革手袋 床レンジャー

            吉野 牛床革手袋 床レンジャー

              牛革クレスト甲メリヤス手袋

              牛革クレスト甲メリヤス手袋

                吉野 牛本革手袋 牛レンジャー3D

                吉野 牛本革手袋 牛レンジャー3D

                  豚本革手袋 マジック式甲メリ EX-234

                  豚本革手袋 マジック式甲メリ EX-234

                    床革手袋 (外ヌイトク)

                    床革手袋 (外ヌイトク)

                      ポークジョイ#220 甲メリヤス

                      ポークジョイ#220 甲メリヤス

                        お得だ値 #3220【3双入】

                        お得だ値 #3220【3双入】

                          革手袋 アイアンキャッチャー

                          革手袋 アイアンキャッチャー

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 吉野 南村製作所 吉野 富士グローブ アトム(安全・保護用品) プロワーク プロワーク 南村製作所
                            通常価格 3,708円 2,184円 918円 1,196円 1,195円 818円 1,047円 1,940円 841円 460円 766円 2,161円 942円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            - - - - - - - - -
                            材質1 ヤギ革 牛表革 手掌部:ポリウレタン合皮 手の平:山羊革・人口皮革・豚革、手の甲:ポリエステル・他 牛表革 - - - - 牛床革 - - -

                            ヤギ革レスキュー アテ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました