(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

THREEAXIS グルースティック 金ラメ 12本組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

THREEAXIS グルースティック 金ラメ 12本組

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
237円
税込単価
261円

【商品仕様】・サイズ:約φ7.5mm×100mm・ブリスターパック入り・JAN...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • 色:
    その他
  • トラスココード:
    105-9843
  • JANコード:
    4976463203523
  • 質量(g):
    60
  • 色詳細:
    金ラメ

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20352

1個

237( 261円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ:約φ7.5mm×100mm
・ブリスターパック入り
・JANコード:4976463203523
・トラスココード:105-9843
・質量:60g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

THREEAXIS グルースティック 金ラメ 12本組の型番20352のページです。
型番20352に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THREEAXIS グルースティック 金ラメ 12本組

THREEAXIS グルースティック 金ラメ 12本組

    THREEAXIS グルースティック 銀ラメ 12本組

    THREEAXIS グルースティック 銀ラメ 12本組

      THREEAXIS グルースティック 12本組

      THREEAXIS グルースティック 12本組

        THREEAXIS グルースティック レッド 12本組

        THREEAXIS グルースティック レッド 12本組

          THREEAXIS グルースティック イエロー12本組

          THREEAXIS グルースティック イエロー12本組

            THREEAXIS グルースティック ホワイト 12本組

            THREEAXIS グルースティック ホワイト 12本組

              THREEAXIS グルースティック ブラック 12本組

              THREEAXIS グルースティック ブラック 12本組

                THREEAXIS グルースティック ブラウン 12本組

                THREEAXIS グルースティック ブラウン 12本組

                  THREEAXIS グルースティック ピンク 12本組

                  THREEAXIS グルースティック ピンク 12本組

                    THREEAXIS グルースティックマット シリコンゴム製

                    THREEAXIS グルースティックマット シリコンゴム製

                      ミニグルーガン用交換スティック 20306 15本入

                      ミニグルーガン用交換スティック 20306 15本入

                        THREEAXIS セミロンググルースティック 半透明 20本組

                        THREEAXIS セミロンググルースティック 半透明 20本組

                          ボンドガン用スティック ロングサイズ

                          ボンドガン用スティック ロングサイズ

                            メーカー イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス 三商 イチネンアクセス SK-11
                            通常価格 237円 237円 237円 311円 311円 312円 312円 224円 224円 1,034円 350円 714円 1,916円
                            通常出荷日 2日目   7日目   1日目~   7日目   1日目   5日目   1日目   7日目   2日目~   7日目   2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品種類 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤
                            その他 - その他 その他 - - - 透明 透明
                            トラスココード 105-9843 105-9844 - 105-9841 105-9838 105-9839 105-9842 105-9840 - 111-2506 - 105-9848 -
                            JANコード 4976463203523 4976463203530 - 4976463203448 4976463203417 4976463203424 4976463203479 4976463203431 - 4976463203394 - 4976463203578 -
                            質量(g) 60 60 - 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 - 95.000 - 140.000 -

                            THREEAXIS グルースティック 金ラメ 12本組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました