(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OCE@N SG 2号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2035125
OCE@N SG 2号 OCE@N SG 2ゴウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,769円 16,597円
税込単価
18,446円 18,257円

【特長】・高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合し...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
    半透明
  • 材質1:
    主成分:合成油・PTFE

Loading...

商品情報を表示

2035125 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
質量(g)
トラスココード
容量(kg)
容量(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2035125

2035125

2660.000
808-2220
2.5
-

1個

16,769円

16,597

( 18,257円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
・非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
・NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
【用途】
・食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OCE@N SG 2号の型番2035125のページです。
型番2035125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OCE@N SG 2号

OCE@N SG 2号

    OCE@N BG-A 2号

    OCE@N BG-A 2号

      OCE@N FO

      OCE@N FO

        モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

        モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

          モリコート 耐熱・バルブ用 55Mグリース 5kg

          モリコート 耐熱・バルブ用 55Mグリース 5kg

            モリコート フッソ・導電性 HP-800グリース 500g

            モリコート フッソ・導電性 HP-800グリース 500g

              モリコート フッ素・超高性能 HP200グリース 500g

              モリコート フッ素・超高性能 HP200グリース 500g

                スミテック F971(クリーンルーム用)

                スミテック F971(クリーンルーム用)

                  モリコート フッソオイル HF-30オイル 1kg

                  モリコート フッソオイル HF-30オイル 1kg

                    リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)

                    リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)

                      超高真空用フッ素グリースZLVP

                      超高真空用フッ素グリースZLVP

                        モリコート ペースト Gペースト 6kg

                        モリコート ペースト Gペースト 6kg

                          TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプ

                          TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプ

                            メーカー ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング トラスコ中山 ニッペコ 東レ・ダウコーニング トラスコ中山
                            通常価格 5,021円 1,542円 10,059円 104,332円 145,142円 131,399円 94,123円 13,706円 166,335円 4,788円 26,555円 84,644円 4,886円
                            通常出荷日 8日目   4日目~   8日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            耐水性 × × - × × - - × × -
                            耐熱性 × × × - × - × -
                            耐食性 × × × - × × - - × - - -
                            耐アルカリ性 × × × - × × - - × - - -
                            耐寒性 × × × - × × - × - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2034943
                            2035024
                            2035227
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 質量(g) トラスココード 容量(kg) 容量(ml)

                            5,021円

                            ( 5,523円 )
                            20個 あり

                            8日目

                            ジャバラ396.000808-2218-420

                            6,805円

                            ( 7,486円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            958.000808-2219-1000

                            103,966円

                            ( 114,363円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            17380.0541-890916-

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました