(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンプラ PPボトル細口 1L (50本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンプラ PPボトル細口 1L (50本入)【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,598円
税込価格
13,858円

【特長】・中栓がなく、作業性に優れます。・作業性に優れたワンタッチボトルです。...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    1000~1999
  • 本体材質:
    PP
  • 容量詳細(ml):
    1000
  • トラスココード:
    816-2577
  • 質量(g):
    5000.0

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2035

1パック

50個入り

12,598( 13,858円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓がなく、作業性に優れます。
・作業性に優れたワンタッチボトルです。
・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
・各寸法は参考値となります。
【用途】
・運搬、保管に最適です。
【商品仕様】
・PPボトル細口1L50本入
・トラスココード:816-2577
・質量:5kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンプラ PPボトル細口 1L (50本入)

サンプラ PPボトル細口 1L (50本入)

    サンプラ PPボトル細口 50mL (400本入)

    サンプラ PPボトル細口 50mL (400本入)

      サンプラ PPボトル細口 500mL (100本入)

      サンプラ PPボトル細口 500mL (100本入)

        サンプラ PPボトル細口 2L (30本入)

        サンプラ PPボトル細口 2L (30本入)

          サンプラ PPボトル細口 100mL (200本入)

          サンプラ PPボトル細口 100mL (200本入)

            サンプラ PPボトル細口 250mL (100本入)

            サンプラ PPボトル細口 250mL (100本入)

              PPボトル細口

              PPボトル細口

                サンプラ PE広口瓶 50mL (400本入)

                サンプラ PE広口瓶 50mL (400本入)

                  サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)

                  サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)

                    サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)

                    サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)

                      サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)

                      サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)

                        サンプラ 角瓶A型 50mL (400本入)

                        サンプラ 角瓶A型 50mL (400本入)

                          サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)

                          サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)

                            メーカー サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック
                            通常価格 12,598円 28,431円 19,081円 18,621円 17,789円 11,924円 25,939円 26,677円 17,549円 19,808円 23,354円 54,496円 15,381円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   6日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            容量範囲(ml) 1000~1999 ~50 500~999 2000~ 100~249 250~499 100~249 ~50 ~50 1000~1999 ~50 ~50 2000~
                            本体材質 PP PP PP PP PP PP - PE PE PP PE PP PE
                            容量詳細(ml) 1000 50 500 2000 100 250 - 50 20 1000 30 50 10000
                            トラスココード 816-2577 816-2573 816-2576 816-2578 816-2574 816-2575 816-2572 816-2596 816-2594 816-2612 816-2595 816-2608 816-2604
                            質量(g) 5000.0 5000.0 6000.0 5500.0 4000.0 3000.0 3500.0 5600.0 3900.0 6300.0 4700.0 6300.0 9000.0

                            サンプラ PPボトル細口 1L (50本入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました