(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溝切りカッター

溝切りカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,324円
税込単価
14,656円

【特長】・複雑なクラック補修にも対応できるチップ形状で作業効率を高めます。【用...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    105
  • 刃厚(mm):
    10
  • 内径(mm):
    20
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    8
  • JANコード:
    4957468020353
  • トラスココード:
    852-3903
  • 最高使用回転数(rpm):
    14500
  • 材質1:
    工具鋼
  • 材質2:
    ダイヤ砥粒
  • 重量(g):
    260

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2035

1個

13,324( 14,656円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複雑なクラック補修にも対応できるチップ形状で作業効率を高めます。
【用途】
・コンクリート、モルタル、石材等の目地切り、溝加工、壁面のヒビ割れ補修

Loading...

2035で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溝切りカッターの型番2035のページです。
型番2035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溝切りカッター

溝切りカッター

    ダイヤモンド溝切りカッター

    ダイヤモンド溝切りカッター

      タイル目地切り用カッター

      タイル目地切り用カッター

        溶着Vカッター

        溶着Vカッター

          ダイヤモンド溝入れカッター NEW

          ダイヤモンド溝入れカッター NEW

            カップホイール(乾式) 面研くん(シングルタイプ)

            カップホイール(乾式) 面研くん(シングルタイプ)

              ダイヤモンド溝入カッター U字型

              ダイヤモンド溝入カッター U字型

                ダイヤモンドカッター(乾式)

                ダイヤモンドカッター(乾式)

                  ダイヤモンドカッターセグメン

                  ダイヤモンドカッターセグメン

                    スター溝入れカッター

                    スター溝入れカッター

                      ダイヤモンドカッターウエーブ

                      ダイヤモンドカッターウエーブ

                        ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)

                        ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)

                          ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

                          ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

                            メーカー 呉英製作所 アイウッド 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 アイウッド ノリタケ EARTH MAN トラスコ中山 アイウッド アイウッド アイウッド ロブテックス ロブテックス
                            通常価格 13,324円 6,469円 6,665円 8,491円 7,500円 12,023円 2,710円 3,060円 1,860円 9,386円 2,226円 21,490円 7,676円
                            通常出荷日 9日目   6日目   8日目   1日目   6日目   7日目   3日目   1日目   4日目   6日目   4日目   1日目   1日目  
                            外径(mm) 105 105 54 85 105 102 100 105 105 105 105 108 -
                            刃厚(mm) 10 - 4 10 10 20 10 - 1.9 10 2.2 10 -
                            内径(mm) 20 20 - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 8 - 4 - - - - - - - - - -

                            溝切りカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました