(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OCE@N BG-A 2号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2032925
OCE@N BG-A 2号 OCE@N BG-A 2ゴウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,456円
税込単価
10,402円

【特長】・ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
    淡黄
  • 材質1:
    主成分:ホワイトミネラルオイル・PTFE

Loading...

商品情報を表示

2032925 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
質量(g)
トラスココード
容量(kg)
容量(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2032925

2032925

2660.000
808-2217
2.5
-

1個

9,456( 10,402円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。
・価格も魅力のオールラウンダータイプです。
・H1グレードです。
【用途】
・食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OCE@N BG-A 2号の型番2032925のページです。
型番2032925に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OCE@N BG-A 2号

OCE@N BG-A 2号

    NEW-SL PS70 2号

    NEW-SL PS70 2号

      モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

      モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

        OCE@N SG 2号

        OCE@N SG 2号

          NEW-SL PM70 2号

          NEW-SL PM70 2号

            リチウムグリース

            リチウムグリース

              420ml 極圧グリーススプレー

              420ml 極圧グリーススプレー

                モリコートRHPグリース

                モリコートRHPグリース

                  スミテックP2 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

                  スミテックP2 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

                    ベアリンググリース 2号

                    ベアリンググリース 2号

                      住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

                      住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

                        シール用潤滑剤(多目的)SEALUB-S-14

                        シール用潤滑剤(多目的)SEALUB-S-14

                          グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM

                          グリース(高荷重用ベントングリース) モリトンLM

                            メーカー ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ 東レ・ダウコーニング ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ アズワン エスコ アズワン 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 クリューバー(NOKクリューバー) 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,542円 6,372円 109,069円 5,021円 2,800円 710円 990円 21,886円 16,476円 9,323円 135,513円 38,266円 27,325円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   6日目   8日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   4日目~   4日目   9日目   4日目  
                            耐水性 × - × - - - × × -
                            耐熱性 × × - × - - - × × -
                            耐食性 × × - × - × - × × - - -
                            耐アルカリ性 × × - × - - × × × - - -
                            耐寒性 × × - × - - × - × × - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2032743
                            2032824
                            2033027
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 質量(g) トラスココード 容量(kg) 容量(ml)

                            1,542円

                            ( 1,696円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ジャバラ395.000808-2215-420

                            3,981円

                            ( 4,379円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            966.000808-2216-1000

                            57,889円

                            ( 63,678円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            17700.0541-889516-

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました