(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

THREEAXIS ミニグルーガン ヒューズ付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

THREEAXIS ミニグルーガン ヒューズ付き

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,143円
税込単価
1,257円

【特長】・凸凹面にも接着できます。・安全設計の電流ヒューズ(5A)内蔵です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ホットメルト接着剤
  • トラスココード:
    111-2505
  • JANコード:
    4976463203134
  • 質量(g):
    215.000
  • 材質1:
    本体:ポリアミド樹脂
  • 材質2:
    ノズル:アルミ
  • 材質3:
    スタンド:スチール
  • 消費電力(W):
    10
  • 設定温度(℃):
    150(ノズル最大温度)
  • 電源(V):
    AC100V
  • 適合ホットメルト:
    φ7.0~7.5mmスティック専用

(i)ご注意

  • 接着剤の吐出温度は約140℃と高温になっていますので、接着する対象物の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。
  • 電源を抜いてもグルーガンはすぐには冷えません。火傷に注意して燃えやすい物・溶けやすい物の近くには置かないでください。
  • 接着剤の吐出温度は約140℃と高温になっていますので、接着する対象物の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。 電源を抜いてもグルーガンはすぐには冷えません。火傷に注意して燃えやすい物・溶けやすい物の近くには置かないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20313

1個

1,143( 1,257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・凸凹面にも接着できます。
・安全設計の電流ヒューズ(5A)内蔵です。
【用途】
・木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。
【材質】
・本体材質:ポリアミド樹脂
・ノズル:アルミ
・スタンド:スチール

(i)ご注意

  • 接着剤の吐出温度は約140℃と高温になっていますので、接着する対象物の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。
  • 電源を抜いてもグルーガンはすぐには冷えません。火傷に注意して燃えやすい物・溶けやすい物の近くには置かないでください。
  • 接着剤の吐出温度は約140℃と高温になっていますので、接着する対象物の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。 電源を抜いてもグルーガンはすぐには冷えません。火傷に注意して燃えやすい物・溶けやすい物の近くには置かないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

THREEAXIS ミニグルーガン ヒューズ付きの型番20313のページです。
型番20313に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THREEAXIS ミニグルーガン ヒューズ付き

THREEAXIS ミニグルーガン ヒューズ付き

    THREEAXIS 電池式コードレスグルーガン

    THREEAXIS 電池式コードレスグルーガン

      THREEAXIS グルースティック ブラウン 12本組

      THREEAXIS グルースティック ブラウン 12本組

        THREEAXIS グルースティック ホワイト 12本組

        THREEAXIS グルースティック ホワイト 12本組

          THREEAXIS グルースティック ブラック 12本組

          THREEAXIS グルースティック ブラック 12本組

            THREEAXIS グルースティック レッド 12本組

            THREEAXIS グルースティック レッド 12本組

              THREEAXIS グルースティック ピンク 12本組

              THREEAXIS グルースティック ピンク 12本組

                ミニグルーガン用交換スティック 20306 15本入

                ミニグルーガン用交換スティック 20306 15本入

                  THREEAXIS グルースティック 金ラメ 12本組

                  THREEAXIS グルースティック 金ラメ 12本組

                    THREEAXIS グルースティック イエロー12本組

                    THREEAXIS グルースティック イエロー12本組

                      THREEAXIS グルースティック 12本組

                      THREEAXIS グルースティック 12本組

                        THREEAXIS グルースティック 銀ラメ 12本組

                        THREEAXIS グルースティック 銀ラメ 12本組

                          ボンドガン用スティック ロングサイズ

                          ボンドガン用スティック ロングサイズ

                            メーカー イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス 三商 イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス SK-11
                            通常価格 1,143円 2,129円 224円 312円 312円 311円 224円 350円 237円 311円 237円 237円 1,916円
                            通常出荷日 1日目   2日目   7日目   5日目   1日目   7日目   2日目~   2日目   2日目   1日目   1日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品種類 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤
                            トラスココード 111-2505 111-2507 105-9840 105-9839 105-9842 105-9841 - - 105-9843 105-9838 - 105-9844 -
                            JANコード 4976463203134 4976463203035 4976463203431 4976463203424 4976463203479 4976463203448 - - 4976463203523 4976463203417 - 4976463203530 -
                            質量(g) 215.000 215.000 63.000 63.000 63.000 63.000 - - 60 63.000 - 60 -
                            材質1 本体:ポリアミド樹脂 本体:ポリカーボネイト ABS樹脂 エラストマー エチレン・酢酸ビニル エチレン・酢酸ビニル エチレン・酢酸ビニル エチレン・酢酸ビニル - - - エチレン・酢酸ビニル - - -

                            THREEAXIS ミニグルーガン ヒューズ付きのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工作
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/26
                            以前はシリコーン剤で固めていた所はほとんどグルーガンに取って代わりました。
                            溶けてる時の粘度が程良く柔らかいので流し込みやすいのと、なんといっても硬化時間の速さです。
                            スティックも安くて良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました